StarTech.com

3,5" hyllfri hot swap SATA flyttbart ställ för dubbla 2,5" hårddiskar

Anslut och byt ut två 2,5 tums SATA-hårddiskar eller SSD:er enkelt via ett enda 3,5 tums-frontpanelsfack

Produkt ID: HSB225SATBK

  • Kan ta upp till två 2,5 tums SATA-hårddiskar i ett enda 3,5 tums hårddiskfack
  • Låsbara hårddiskluckor
  • 15 000+ inlänkningshastighet
Visa mer
  • Flamskyddsnivå UL 94 V-0
  • Hållbar stålkonstruktion
  • Varje fack har LED-lampor som visar ström/aktivitet
  • Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Stöd för hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SDD) med 2,5 tums formfaktor
  • Inga drivrutiner eller program behövs
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
50,99 € EUR exkl. moms
63,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Med det 3,5 tums bärbara SATA-racket HSB225SATBK kan du installera två 2,5 tums SATA-hårddiskar (SATA, SATA II, SATA III-6 Gbps) (HDD) eller solid state-hårddiskar (SSD) i ett ledigt 3,5 tums diskettfack

Det bärbara racket ger snabb och enkel åtkomst till hårddiskinnehåll med hjälp av en bekväm funktion som varken kräver montering eller utmatning som gör att man inte behöver installera hårddiskarna i en hylla - en tidssparande lösning för snabb borttagning och insättning till exempel när man bygger ett system eller för integrering i ett rackmonterat system eller i industriella miljöer.

Denna HDD-bakpanel stöder SATA III för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med kompatibel kontroller för att maximera prestandan och utnyttja hela hastigheten från dina SATA III-hårddiskar.

För extra säkerhet är det bärbara racket tillverkat i plast med flamskyddsnivå UL94 V-0 och utrustat med låsbara fackluckor som hjälper till att förhindra att de borttagbara hårddiskarna inte tas bort av misstag eller utan godkännande. Dessutom är racket det perfekta tillbehöret vid utveckling av operativsystem och andra uppgifter där man behöver kunna komma åt stora datavolymer när man är på språng. Hot swap-facket ger dig allt du behöver för att utföra viktiga projekt samtidigt som du har en pålitlig lagringslösning.

Fördelarna med StarTech.com

  • Maximera prestandan med filöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med SATA III-HDD och -kontroller
  • Gör att två 2,5 tums HDD/SSD kan installeras i ett ledigt 3,5 tums hårddiskfack utan att man behöver använda en hylla, kassett eller hållare
  • Låsbara hårddiskluckor ger lugn och ro och säkra hårddiskar

Användning

Maximera en dators lagringskapacitet genom att göra det möjligt att installera två 2,5 tums hårddiskar i ett enda 3,5 tums fack

När man bygger eller utvecklar flera system och har behov av snabb och effektiv hårddiskspegling med minimalt driftstopptid

Passar för regelbundna tester eller utvärderingar av olika hårddiskar

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Nyckellås Ja
Rättsliga godkännanden UL94 V-0 Rated Plastic
Prestanda
Hot swap-förmåga Ja
Inlänkningshastighet 15,000 Cycles
Temperaturlarm Nej
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - SATA (7-stifts, data) Kontakt
1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Kontakt
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav 1 x SATA ström från systemnätaggregat
2 x SATA-dataportar
Tillgängligt 3,5" frontfack
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Driftström/aktivitet (blå-ström, röd-aktivitet)
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 70°C (41°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Luftfuktighet 8~90 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 100 mm [3.9 in]
Produkthöjd 25 mm [1 in]
Produktlängd 150 mm [5.9 in]
Produktvikt 250 g [8.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.8 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dubbelt 2,5 tums bärbart rack
2 - SATA-datakablar
2 - Tangenter
1 - Skruvsats
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

2 enheter 2,5
HSB220SAT25B
2 enheter 2,5" hyllfri hot swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Enkel insättning och borttagning av dubbla 2,5 tums SATA-hårddiskar från ett enda 3,5 tums fack

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
5,25
HSB100SATBK
5,25" hyllfri hot swap flyttbart ställ för 3,5" hårddisk

Hot swappa en 3,5" SATA hårddisk enkelt från en dator med ett 5,25"-fack

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a hard drive rack, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • SATA and SAS cables
  • Hard drives
  • Hard drive rack

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive rack in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive rack in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive rack, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter.  Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, it needs to be formatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter assigned to it, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.