Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

4 enheter 3,5" Hyllfri Hot Swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Produkt ID: HSB430SATBK

Hot swapa upp till fyra 3,5" SATA-hårddiskar på sekunder

Funktioner
  • Tar upp till fyra SATA-enheter på tre 5,25" fack

  • Hyllfri design Hyllfri utformning: enheter monteras inte i separata fack

  • Interna stötabsorberare i gummi

Flera funktioner . . .
  • Solid aluminiumkonstruktion

  • 10 000+ inlänkningshastighet

  • LED för ström och aktivitet för varje enhet

  • Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Stöder 3,5 tums formfaktor SATA-hårddiskar

  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
121,99 € EUR exkl. moms
152,49 € inkl. moms

ID: HSB430SATBK

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Detta flyttbara SATA-ställ med 4 lådor låter dig byta mellan 3,5" seriell ATA- (SATA, SATA II, SATA III-6 Gbps) hårddiskar på sekunder.

Det flyttbara stället är en tidssparande förvaringslösning och har fyra hyllfria lådor för SATA-hårddiskar så att du kan hot swap:a seriella ATA-hårddiskar utan att behöva montera enheterna på hyllor vid användning eller ta bort dem vid frånkoppling.

Denna HDD-bakpanel stöder SATA III för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med kompatibel kontroller för att maximera prestandan och utnyttja hela hastigheten från dina SATA III-hårddiskar.

Det flyttbara SATA hot swap-stället stöder upp till fyra hårddiskar och tar bara upp tre 5,25" enhetslådor i värddatorn - maximerar utrymmet i datorn Det flyttbara stället/bakpanelen är fullt kompatibel med RAID-installationer för att garantera maximal prestanda och mångsidighet vid utökad förvaring.

Använda terabyte-hårddiskar? Utsätt inte din hårddisk och värdefulla data för onödig hetta!
HSB430SATBK har två inbyggda 40 mm fläktar som omfördelar värmen som genereras vid vanlig användning. Denna funktion är särskilt viktig för enheter med större lagringskapacitet och snabbare enheter (d.v.s. 7200 RPM) eftersom det kan hjälpa till att optimera enhetens driftsduglighet och på så vis bevara lagrad dataintegritet.
 

Fördelarna med StarTech.com
  • Installera eller ta bort hårddiskar snabbt och enkelt utan att behöva öppna chassit med denna innovativa hyllfria utformning
  • Stötabsorberare i gummi, en solid konstruktion i aluminium och 10 000+ insättningar garanterar långlivade hårddiskar och lådor
  • Maximera prestandan med filöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med SATA III-HDD och -kontroller
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS independent; No software or drivers required

Användning
  • Lägg till fler hot-swap fack till en server eller stationär dator
  • Ersätt eller uppgradera ett gammalt bakplan för IDE med ett bakplan för SATA
  • Systembyggare som behöver kopiera enheter samtidigt och snabbt
  • Miljöer där enheter behöver bytas ut/tas ut regelbundet utan externt skydd för enheterna som behövs efter borttagning
  • Du kan ersätta/flytta på enskilda enheter från lagringsmatriser med minimalt eller inget driftstopp
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 4
Enhetsstorlek 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 2 - 40 mm
Prestanda
Bullernivå 24 dBA
Hot swap-förmåga Ja
Inlänkningshastighet 10, 000+ Cycles
Kontakt(er)
Enhetskontakter 4 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
4 - SATA-ström (15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 4 - SATA (7-stifts, data) Kontakt
4 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Enhet aktivitet
4 - Enhetsström
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Luftfuktighet Användning - 5~85 % RH Icke-kondenserande
Förvaring - 5~95 %
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 146 mm [5.7 in]
Produkthöjd 127 mm [5 in]
Produktlängd 194 mm [7.6 in]
Produktvikt 1.4 kg [3.1 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.1 kg [4.6 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 5,25" SATA hot-swap-fack utan hållare
4 - SATA till LP4 Molex + LED-kabel
4 - SATA-kabel
1 - Skruvsats
1 - Instruktionsbok
Certifikat
5,25
HSB100SATBK

5,25" hyllfri hot swap flyttbart ställ för 3,5" hårddisk

Hot swappa en 3,5" SATA hårddisk enkelt från en dator med ett 5,25"-fack

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.