StarTech.com

Flyttbart bakpanelställ med 4 fack för 2,5" SATA-/SAS-enheter

Hot-swap:a enkelt genom att installera fyra SSD-/HDD-enheter i ett fack på 5,25"

Produkt ID: SATSASBP425

  • Bygg ditt lagringssystem genom att lägga till fyra 2,5" SAS- eller SATA-enheter i ett fack på 5,25"
  • Stöder många olika SSD- och HDD-enheter från 5–15 mm
  • Enkel och felfri insättning av facket med vertikal eller horisontell montering av bakpanel
Visa mer
  • Låsbara, löstagbara fack ger enhetsskydd
  • NSS-kontakt ger 50 000+ insättningar för långvarig prestanda
  • Utbytbara enhetsfack fungerar även med bakpanelen med 1 fack (SATSASBP125)
  • Metallhölje av hög kvalitet ger förbättrad värmeavledning
  • Två fläktar på 40 mm för att optimera ventilation
  • Brandklass UL 94 V-O
  • Stöder SAS II samt SATA I, II och III med filöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps
  • Fungerar med din RAID- eller HyperDuo-kontroller
118,99 € EUR exkl. moms
148,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Nu är det enkelt att dela och förbättra lagringutrymmet hos din server eller PC. Detta flyttbara bakpanelställ låter dig installera fyra 2,5" SATA eller SAS solid state-enheter eller hårddiskar i ett enda fack på 5,25" och snabbt hot-swap:a dem mellan system. Det är idealiskt för systemintegratörer och -administratörer som vill ha flexibel hantering av sin datalagring.

Designad för hållbarhet och problemfri användning

Det flyttbara bakpanelstället är designat att skydda din värdefulla data och ge tillförlitlig prestanda. Aluminiumhöljet är designat för förbättrad värmeavledning och de två fläktarna på 40 mm förbättrar luftflödet för att minimera värmen och garantera optimal driftstemperatur.

Bakpanelen med 4 fack kan monteras vertikalt eller horisontellt i din server eller stationära dator

Bakpanelen kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt för felfri insättning av fack och maximal kompatibilitet med servrar eller stationära datorer. Du kan låsa fast de flyttbara stålfacken för ännu säkrare enheter.  NSS-kontakten (Non-Scratch SATA) ger 50 000+ insättningar för att garantera långvarig prestanda från både enheterna och facket.

Praktiska, utbytbara enhetsfack

I många hektiska arbetsmiljöer måste enheter tas bort ofta. Hot-swap:a mellan system snabbt utan att stänga av, med den praktiska bakpanelen.

Enhetsfacken är utbytbara med bakpanelen med 4 fack och bakpanelen med ett fack

De medföljande enhetsfacken är utbytbara och fungerar både med bakpanelen med fyra fack och med bakpanelen med ett fack (SATSASBP125) så att du kan hot-swap:a mellan system för enkel filåtkomst.

Kompatibel med många olika enheter

Bakpanelen är designad för mångsidig användning och stöder många olika SATA- eller SAS-baserade HDD- och SSD-enheter, med höjd från 5 till 15 mm.

För att maximera dina enheters prestanda stöder det flyttbara stället SAS II- och SATA III-prestanda för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med en kompatibel kontroller. Bakpanelen fungerar även med din favorit RAID-kontroller eller HyperDuo™-kontroller för att skapa en högpresterande eller redundant lagringslösning.

Bakpanelen SATSASBP425 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Stöder många olika 2,5" SAS eller SATA HDD-/SSD-enheter från 5–15 mm
  • Metallhölje av hög kvalitet maximerar värmeavledning
  • Två fläktar på 40 mm hjälper till att garantera optimal driftstemperatur
  • Maximera prestanda genom SAS II och SATA III med filöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps

Användning

Systemintegratörer och -administratörer som vill ha flexibel lagringshantering

Bygg din inkrementella eller avlägsna plan för säkerhetskopiering genom att fästa hot-swapbara enheter till din server eller dator

Hektiska arbetsmiljöer där enheter måste bytas ut eller tas bort ofta

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal 2,5 tums fack 4
Antal enheter 4
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SAS & SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 2 - 40 mm
Fläktlagerstyp Glidlager
Gränssnitt SATA
SAS
Nyckellås Ja
Stödda enhetshöjd(er) 5mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Prestanda
Bullernivå 20 dBA
Hot swap-förmåga Ja
Inlänkningshastighet 50 000
Maximal dataöverföringshastighet 6 Gbps
Maximal enhetskapacitet Testad med hårddiskar på upp till 2 TB vid 7200 RPM
Medeltid mellan fel (MTBF) 30 000
Port Multiplier Nej
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 4 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Övriga gränssnitt 1 - LP4 (4-stifts, Molex strömkontakt för stor enhet) Hona
Värdkontakter 4 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Brandklass: UL94 - V0
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - LED för aktivitet på enhet 1
1 - Fläktaktivitet
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Luftfuktighet 5 %~85 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och stål
Maximal enhetshöjd 15 mm [0.6 in]
Produktbredd 146 mm [5.7 in]
Produkthöjd 42 mm [1.7 in]
Produktlängd 151.5 mm [6 in]
Produktvikt 760 g [26.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1042 g [36.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SATA/SAS-hårddiskbakpanel med fyra fack
2 - nycklar till enhetsfack
4 - 2,5" enhetsfack
4 - 45 cm SATA-datakablar
2 - SATA till molex-strömadaptrar
16 - skruvar för enhetsmontering
8 - monteringsskruvar för bakpanel
1 - Snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

2 enheter 2,5
HSB220SAT25B
2 enheter 2,5" hyllfri hot swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Enkel insättning och borttagning av dubbla 2,5 tums SATA-hårddiskar från ett enda 3,5 tums fack

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
2.5in SATA Removable Hard Drive Bay for PC Expansion Slot
S25SLOTR
2.5in SATA Removable Hard Drive Bay for PC Expansion Slot

Use an available expansion card slot to install a hot swappable 2.5in hard drive

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

Although mobile racks can enable a Serial Attached SCSI (SAS) drive to connect using a standard Serial ATA (SATA) connector, the hard drive controller must be SAS compatible to properly support SAS drives. SAS controllers can work with SAS and SATA drives, but most SAS drives will only work with a SAS controller.

For further information about SAS and SATA interoperability, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/hard_drive_controllers_sas_drive_compatibility.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a hard drive rack, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • SATA and SAS cables
  • Hard drives
  • Hard drive rack

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive rack in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive rack in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive rack, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter.  Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, it needs to be formatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter assigned to it, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.