StarTech.com

Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för fyra 3,5" SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

Anslut och hot swap:a fyra 3,5" SATA III eller SAS II-hårddiskar till ditt datorsystem i tre fack på 5,25", med stöd för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps

Produkt ID: HSB4SATSASBA

  • Solid aluminiumkonstruktion
  • Låsningsdesign
  • Inbyggd fläkt
  • Fack för 4 enheter
Visa mer
  • Installeras i tre 5,25" enhetsfack
  • Hyllfri design för enkel hot swap
  • Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Stöd för SAS revision I/II (3,0/6,0 Gbps)
  • LED för ström och aktivitet för varje enhet
  • Brandklass UL94 - V0
136,99 € EUR exkl. moms
171,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 4
Antal interna 3,5 tums fack 4
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 3.5in
Enhetstyp SAS & SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 1 - 70 mm
Fläktlagerstyp Glidlager
Gränssnitt SATA
SAS
Nyckellås Ja
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 6 Gbit/s
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6 TB 7200 RPM
Kontakt(er)
Enhetskontakter 4 - SFF-8482 (29-stifts, data & ström, intern SAS) Honuttag
Värdkontakter 2 - SATA-ström (15-stifts) Honuttag
4 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Brandklass: UL94 - V0
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström-LED
1 - LED för aktivitet på enhet 1
1 - LED för aktivitet på enhet 2
1 - LED för aktivitet på enhet 3
1 - LED för aktivitet på enhet 4
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 5 %~85 % RH
Utseende
Produktbredd 14.6 cm [5.7 in]
Produkthöjd 12.6 cm [5 in]
Produktlängd 19.7 cm [7.8 in]
Produktvikt 1.3 kg [2.8 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.6 kg [3.5 lb]
Package Height 18 cm [7.1 in]
Package Length 16.4 cm [6.5 in]
Package Width 25.4 cm [10 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Hyllfritt flyttbart 3,5" SATA/SAS-ställ för 4 enheter
8 - Installationsskruvar
2 - Nycklar till enhetsfack
4 - SATA-kablar
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

2 enheter 2,5
HSB220SAT25B
2 enheter 2,5" hyllfri hot swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Enkel insättning och borttagning av dubbla 2,5 tums SATA-hårddiskar från ett enda 3,5 tums fack

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
5,25
HSB100SATBK
5,25" hyllfri hot swap flyttbart ställ för 3,5" hårddisk

Hot swappa en 3,5" SATA hårddisk enkelt från en dator med ett 5,25"-fack

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
4 enheter 3,5
HSB430SATBK
4 enheter 3,5" hyllfri hot swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Hot swapa upp till fyra 3,5" SATA-hårddiskar på sekunder

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för tre 3,5
HSB3SATSASBA
Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för tre 3,5" SAS II/SATA III – 6 Gbps HDD

Anslut och hot swappa upp till tre 3,5" SATA/SAS-hårddiskar enkelt från två fack på 5,25"

122,99 € exkl. moms
153,74 € inkl. moms

Tillbehör