Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

2,5" svart eSATA USB kabinett för extern SATA-hårddisk

Produkt ID: SAT2510BU2E

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk till en USB 2.0- eller extern eSATA-hårddisk

Funktioner
  • SATA revision 2-kompatibelt eSATA-värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 3 Gbps

  • USB 2.0 värdgränssnitt med hög hastighet och stöd för överföringshastigheter på upp till 480 Mbps

  • Strömförses direkt från USB-porten

Flera funktioner . . .
  • Lätta och hållbara chassin av aluminium

  • LED-indikator för ström/aktivitet

  • Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar

  • Stöder 2,5" formfaktor SATA-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD)

  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

  • En skyddande bärpåse medföljer

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
tillgänglig i
26,99 € EUR exkl. moms
33,74 € inkl. moms

ID: SAT2510BU2E

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Detta eSATA/USB externa hårddiskkabinett förvandlar i stort sett vilken 2,5" SATA (SATA, SATA II, SATA III) -hårddisk eller solid state-enhet (SSD) som helst till en kostnadseffektiv portabel lagringslösning

2,5" SATA-hårddiskkabinettet är idealiskt för lagring av digital multimedia och andra krävande applikationer och ansluter till en värddator med USB 2.0 eller eSATA med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 3 Gbps (med eSATA) eller 480 Mbps (med USB 2.0). Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 1 TB) kan användas för att förbättra datorns lagrings/säkerhetskopieringsmöjligheter.

Det kompakta kabinettet för hårddiskar är i sanning en portabel lösning med lätt men hållbar konstruktion i aluminium och en liten formfaktor som passar perfekt i fickan eller datorväskan när det inte används. USB/eSATA-kabinettet strömförses via USB och ingen extern strömkälla behövs så du slipper hitta ett eluttag när du vill göra en säkerhetskopiering på din data eller ladda sparade filer.

Fördelarna med StarTech.com
  • Välj mellan eSATA- eller USB 2.0-anslutning beroende på värdsystemets konfiguration/förmågor
  • En kompakt chassikonstruktion av aluminium ger en lätt och bärbar lagringslösning med optimal värmeavledning som strömförses via USB
  • Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS independent; No software or drivers required

Användning
  • Skapa en snabb och portabel extern förvaring till stationära eller bärbara datorer
  • Lägg till extra lagring till nästan vilket datorsystem med USB som helst
  • Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
  • Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
  • Hämta data från en gammal SATA-hårddisk eller gör om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Chipset-ID JMicron - JMB351
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 2.0 & eSATA
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet eSATA - 3 Gbps
USB 2.0 - 480 Mbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med upp till 1 TB 5400 RPM-hårddiskar
RAID Nej
UASP-stöd Nej
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Kontakttyp(er) 1 - eSATA (7-stifts, data) Kontakt
1 - USB Mini-B (5-stifts) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - En LED, blinkar för att visa enhetsaktivitet
Ström
Inspänning 5 DC
Kontakttyp H
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 70 mm [2.8 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 135 mm [5.3 in]
Produktvikt 90 g [3.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 340 g [12 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2,5" SATA-kabinett
1 - eSATA-kabel
1 - USB till DC-kabel
1 - USB-kabel
1 - Skruvar
1 - Skruvmejsel
1 - Resefodral
1 - Instruktionsbok
Certifikat

Mini USB-kablar & adaptrar (3)

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY1

1 ft USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B

Connect and power your external mini-USB equipped hard drive through two standard USB ports on your computer

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3

91 cm USB Y-kabel för extern hårddisk - USB A till mini B

Anslut och strömförse din externa mini-USB-utrustade hårddisk genom två standard USB-portar på datorn

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6

1,8 m USB Y-kabel för extern hårddisk - USB-A till mini-B

Anslut och strömförse din externa mini-USB-utrustade hårddisk genom två standard USB-portar på datorn

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

eSATA-kablar (4)

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

3 ft Shielded External eSATA Cable M/M

Connect your external SATA storage devices to your Laptop or desktop.

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6

1,8 m skärmad extern eSATA-kabel M/M

Anslut dina externa SATA-lagringsenheter till din bärbara eller stationära dator.

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

6 ft Shielded eSATA to SATA Cable
SATA2ESATA6

6 ft Shielded eSATA to SATA Cable

Connect eSata devices to a standard SATA port

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

1 Port SATA to eSATA Slot Plate Bracket
ESATAPLATE1

SATA till eSATA PCI-täckplåtsanslutning med 1 port

Gör om en standard SATA-moderkortsanslutning till en extern eSATA-port

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.