Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

2,5" USB 3.0 SATA III-hårddiskkabinett i aluminium med UASP – SSD/HDD höjd upp till 12,5 mm

Produkt ID: S2510SM12U33

Gör om en 2,5" SATA-SSD/HDD (upp till 12,5 mm) till en extern USB 3.0-enhet med UASP-stöd

Funktioner
  • Stöder 2,5" SSD/HDD-enheter med en höjd på upp till 12,5 mm

  • UASP-stöd (Attached SCSI Protocol Specification Revision 1.0)

  • Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)

Flera funktioner . . .
  • Kompatibel med SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • USB-driven

  • Kabinett i solitt aluminium

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
tillgänglig i
40,99 € EUR exkl. moms
51,24 € inkl. moms

ID: S2510SM12U33

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

S2510SM12U33 USB 3.0 till SATA-hårddiskkabinettet med UASP gör at du kan ansluta en 2,5" SATA-hårddisk eller SSD-minne till datorn genom en ledig USB-port.  

Detta mångsidiga USB 3.0-kabinett har stöd för enheter med en höjd på upp till 12,5 mm och SATA I/II/III-enheter med hög kapacitet (testad upp till 1 TB) och garanterar kompatibilitet med i stort sett vilken 2,5" SATA-hårddisk eller SSD-minne som helst.

För att maximera prestandan och på ett bättre sätt utnyttja den fulla potentialen hos SATA III SSD/HDD-enheter stöder kabinettet UASP, som är upp till 70 % snabbare än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

USB 3.0-kabinettet har en slimmad design med aluminiumkonstruktion och ventilation av hög kvalitet för utmärkt värmeavledning.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder S2510SM12U33 alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

S2510SM12U33 behöver inte någon extern strömadapter när den används som tillbehör till den bärbara datorn, vilket maximerar bärbarheten, och den täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Förbättrad prestanda med UASP

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

UASP Speed Diagram

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

UASP Speed Diagram

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III SSD-minne.

Fördelarna med StarTech.com
  • Maximal enhetskompatibilitet med stöd för SSD/HDD-enheter med en höjd på upp till 12,5 mm
  • Tidsbesparande filöverföringar, upp till 70 % snabbare än traditionell USB 3.0 vid användning med en värd med UASP-stöd
  • Hjälper till att förhindra fel med utmärkt värmeavledning tack vare det ventilerade aluminiumhöljet
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS independent; No software or drivers required

Användning
  • Anslut en SATA-SSD med högre kapacitet och med en höjd på upp till 12,5 mm till datorn som en extern USB 3.0-hårddisk
  • Dra nytta av din nya bärbara eller stationära dator med USB 3.0-anslutning (UASP)
  • Skapa en snabb och portabel extern förvaring till stationära eller bärbara datorer
  • Lägg till extra lagring till nästan vilken USB-kapabel dator som helst
  • Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
  • Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
  • Hämta data från en gammal SATA-hårddisk eller gör om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme
  • Använd som en bärbar hårddisk som kan bäras med tillsammans med den bärbara datorn
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal 2,5 tums fack 1
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1053 - 6G
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddiskar på upp till 1 TB 7200 RPM
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet LED
Ström
Inspänning 5 DC
Kontakttyp H
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 5% ~ 95% RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Maximal enhetshöjd 12.5 mm [0.5 in]
Produktbredd 78 mm [3.1 in]
Produkthöjd 24 mm [0.9 in]
Produktlängd 125 mm [4.9 in]
Produktvikt 122 g [4.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 245 g [8.6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 SATA HDD-kabinett
1 - USB 3.0 A till Micro B-kabel
1 - Skruvsats
1 - Möbeltassar
1 - Instruktionsbok
Certifikat
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
S2510BPU33

2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD

Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

2,5
S2510BMU33

2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5
S3520BU33ER

USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5" SATA III-hårddiskar med UASP och fläkt – svart

Skapa en extern RAID-array för två 3,5" SATA-hårddiskar som ansluts antingen genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

128,99 € exkl. moms
161,24 € inkl. moms

Hard Drive Enclosure for 3.5in SATA Drives - USB 3.0
S3510SMU33

Hard Drive Enclosure for 3.5in SATA Drives - USB 3.0

Turn a 3.5” SATA Hard Drive into a UASP-supported USB 3.0 External Hard Drive

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms

3.5in Black USB 3.0 External SATA III Hard Drive Enclosure with UASP for SATA 6 Gbps  – Portable External HDD
S3510BMU33

3.5in Black USB 3.0 External SATA III Hard Drive Enclosure with UASP for SATA 6 Gbps – Portable External HDD

Turn a 3.5” SATA Hard Drive into a UASP-supported USB 3.0 External Hard Drive

54,99 € exkl. moms
68,74 € inkl. moms

Strömadaptrar (1)

DC-strömadapter - 5 V, 2 A
SVA5H2NEUA

DC-strömadapter - 5 V, 2 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms

USB 2.0-kablar (1)

USB to 3.4mm power cable - Type H barrel - 3 ft
USB2TYPEH

USB to 3.4mm power cable - Type H barrel - 3 ft

Power your 5V DC devices from your computer through a USB port

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

USB 3.0-kablar (5)

0,5 m svart SuperSpeed USB 3.0-kabel A till Micro B – M/M
USB3AUB50CMB

0,5 m svart SuperSpeed USB 3.0-kabel A till Micro B – M/M

Anslut en extern hårddisk med USB 3.0 Micro USB till datorn

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

1m (3ft) Certified SuperSpeed USB 3.0 A to Micro B Cable - M/M
USB3CAUB1M

1m (3ft) Certified SuperSpeed USB 3.0 A to Micro B Cable - M/M

Connect your Micro-B USB 3.0 devices, with this high-quality USB 3.0 certified cable

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A till micro-B

Anslut en extern hårddisk med USB 3.0 Micro USB till datorn

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB3

3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B

Connect a USB 3.0 Micro USB External Hard drive to your PC or laptop

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M
USB3SAUB3BK

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M

Connect a USB 3.0 Micro USB External Hard drive to your computer

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

USB-adaptrar (USB 2.0) (1)

USB till 3,4 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ H - 2 m
USB2TYPEH2M

USB till 3,4 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ H - 2 m

Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

USB 3.0-kort (6)

1 Port Flush Mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support
ECUSB3S11

1 Port Flush Mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support

Add a USB 3.0 port connection that inserts flush into a laptop ExpressCard slot

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

2 Port ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support
ECUSB3S22

2 Port ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support

Add 2 USB 3.0 Ports to a Laptop through an ExpressCard Slot

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

54 mm flush mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar
ECUSB3S254F

54 mm flush mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar

Lägg till två flush mount USB 3.0-portar till en ExpressCard-kompatibel bärbar dator

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms

2 Port SuperSpeed Mini PCI Express USB 3.0 Adapter Card w/ Bracket Kit and UASP Support
MPEXUSB3S22B

2 Port SuperSpeed Mini PCI Express USB 3.0 Adapter Card w/ Bracket Kit and UASP Support

Add two USB 3.0 ports through a Mini PCI Express slot

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern
PEXUSB3S11

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern

Lägg till en intern och en extern SuperSpeed USB 3.0 till din dator

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0-kontrollerkortadapter med 4 portar och UASP - SATA-ström
PEXUSB3S4V

PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0-kontrollerkortadapter med 4 portar och UASP - SATA-ström

Lägg till 4 externa USB 3.0-portar till en dator i låg- eller standardprofil genom PCI express

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.