Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

2,5" USB 3.0 kabinett för SATA-hårddisk för SAT2510U3REM

Produkt ID: SAT2510U3S

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD till en extern USB 3.0-enhet och samtidigt extra eller ersättande kabinett för SAT2510U3REM

Funktioner
  • Extra 2,5" hårddiskkabinett för SAT2510U3REM flyttbart ställ

  • SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för bandbredd på upp till 5 Gbps

  • Flamskyddsnivå UL 94 V-0

Flera funktioner . . .
  • Hållbar aluminiumkonstruktion för hårddiskkabinettet

  • Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar

  • Stödjer 2,5 tums SATA-hårdisksformfaktorer (HDD) och SSD.

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
INGSE
tillgänglig i
56,99 € EUR exkl. moms
71,24 € inkl. moms

ID: SAT2510U3S

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

SAT2510U3S 2,5" hårddiskkabinettet för SAT2510U3REM är ett extra SATA-kabinett för användning med SAT2510U3REM Ett löstagbart system för säkerhetskopiering av hårddiskar/flyttbart ställ som gör det enkelt att ta bort/byta plats på enheter och är även bakåtkompatibelt med USB 2.0-modellen SAT2510U2REM.

Detta 2,5" SATA-kabinett tillåter optimal SATA-anslutning (kompatibelt med SATA 6 Gbps) vid installation inuti säkerhetskopieringssystemet SAT2510U3REM och ger SuperSpeed USB 3.0-anslutningar (med upp till 5 Gbps) vid extern användning.

Fördelarna med StarTech.com
  • Ger extra kabinett för SAT2510U3REM för växling mellan flera enheter
  • Ansluts externt genom USB 3.0 med bandbredd på upp till 5 Gbps för snabb åtkomst till lagrad data
  • Skyddar enheterna utanför SAT2510U3REM-facket
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS independent; No software or drivers required

Användning
  • Använd flera hårddiskar med samma SAT2510U3REM-installation för arkivering eller säkerhetskopiering
  • Yrkesverksamma som arbetar med väldigt stora filer och behöver transportera dem mellan datorer/platser
  • Yrkesverksamma på resande fot som behöver direktåtkomst till data på kontoret
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Chipset-ID ASMedia - ASM1053
ASMedia - ASM1456
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Gränssnitt SATA
USB 3.0
Prestanda
Medeltid mellan fel (MTBF) 100,000 Hrs
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Kontakt
1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet (grön)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 5% ~ 95% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 79.1 mm [3.1 in]
Produkthöjd 15.9 mm [0.6 in]
Produktlängd 132.8 mm [5.2 in]
Produktvikt 122 g [4.3 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.6 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2,5" SATA-kabinett för SAT2510U3REM
1 - Kabel för anslutning mellan USB 3.0 A och Micro B
1 - Skruvsats
Certifikat
Löstagbart 2,5
SAT2510U3REM

Löstagbart 2,5" SATA-HDD-kabinett/system för säkerhetskopiering/flyttbart ställ för 3,5/5,25" fack

Gör om en 2,5" SATA-enhet till en löstagbar frontmonterad lösning för säkerhetskopiering av HDD

79,99 € exkl. moms
99,99 € inkl. moms

2,5
SAT2510BU32

2,5" USB 3.0 SSD SATA-hårddiskkabinett

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD till en extern SuperSpeed USB 3.0 hårddisk/solid state-enhet

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

Flyttbara ställ/bakpaneler för hårddisk (1)

Löstagbart 2,5
SAT2510U3REM

Löstagbart 2,5" SATA-HDD-kabinett/system för säkerhetskopiering/flyttbart ställ för 3,5/5,25" fack

Gör om en 2,5" SATA-enhet till en löstagbar frontmonterad lösning för säkerhetskopiering av HDD

79,99 € exkl. moms
99,99 € inkl. moms

USB 3.0-kablar (3)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A till micro-B

Anslut en extern hårddisk med USB 3.0 Micro USB till datorn

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB3

3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B

Connect a USB 3.0 Micro USB External Hard drive to your PC or laptop

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M
USB3SAUB3BK

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M

Connect a USB 3.0 Micro USB External Hard drive to your computer

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.