StarTech.com

3,5" USB 3.0 kabinett för SATA-hårddisk med fläkt

Säkerhetskopiera och överför data i SuperSpeed USB 3.0-hastigheter

Produkt ID: SAT3510BU3

  • SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
  • High speed USB 2.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
  • Lätta och hållbara sidopaneler i aluminium
Visa mer
  • 80 mm kylfläkt med av/på-strömbrytare
  • LED-indikator för ström/aktivitet
  • Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
  • Stödjer SATA-hårddiskar (HDD) med formfaktor 3,5"
  • Kompatibel med USB-masslagringsklass, Bulk-Only-transportspecifikationer revision 1.3
  • Kompakt, stationär formfaktor
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
61,99 € EUR exkl. moms
77,49 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa
Från en partner

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Med SAT3510BU3 svart, extern USB 3.0-hårddisk kan du ansluta en 3,5 tums SATA-hårdisk via USB 3.0 – en toppmodern, extern lagringslösning som gör det möjligt att utnyttja hastigheten och prestandan som stöds av gränssnittet för SuperSpeed USB. Hårddiskar med stor kapacitet (testade med upp till 4 TB) kan användas för att betydligt öka din dators lagrings-/säkerhetskopieringskapacitet.

Detta externa HDD-kabinett stödjer dataöverföringshastigheter på ut till 5 Gbps och ger blixtsnabb åtkomst till filer – 10x snabbare än USB 2.0 och 60 % snabbare än SATA II och eSATA. Dessutom är USB 3.0-gränssnittet bakåtkompatibelt med USB-revisionerna 2.0 och 1.1, så kabinettet kan användas med äldre system som inte har stöd för den senaste USB-standarden med hastigheter på 480 Mbps respektive 12 Mbps.

Enhetskabinettet har en kompakt, fristående design som tar upp minimalt med plats och är utrustad med en 80 mm fläkt som håller den installerade hårddisken sval för topprestanda.

För att säkerställa kompatibilitet med ditt datorsystem, stödjer SAT3510BU3 alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

Täcks av 2-årsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps med SuperSpeed USB 3.0 och bakåtkompatibel med äldre USB 2.0-system är detta mångsidiga, externa hårddiskkabinett en kostnadseffektiv, extern lagringslösning
  • Sidopaneler i aluminium och en stor 80 mm kylfläkt säkerställer hållbarhet och optimal kylning i nästan alla miljöer
  • Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support

Användning

Dra nytta av nya bärbara och stationära datorer med USB 3.0-anslutningsbarhet

Uppgradera från USB 2.0-enhetskabinett till en snabbare extern USB 3.0-lagringslösning

Skapa en snabb och portabel extern förvaring till stationära eller bärbara datorer

Lägg till extra lagring till nästan vilket datorsystem med USB som helst

Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet

Dela snabbt och säkert stora filer mellan datorer utan nätverksanslutning

Hämta data från en gammal SATA-hårddisk eller gör om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Chipset-ID ASMedia - ASM1051
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 1 - 80 mm
Fläktlagerstyp Glidlager
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Bullernivå 29 dBA
Fläkt rpm 2500 RPM
Luftflödeshastighet 22 CFM
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårdiskar på upp till 2 TB
RAID Nej
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Nej
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Fast – ström, blinkande – aktivitet
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 24
Utspänning 12 DC
Utström 2A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 52.1 mm [2.1 in]
Produkthöjd 180 mm [7.1 in]
Produktlängd 143 mm [5.6 in]
Produktvikt 580 g [20.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1090 g [38.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 SATA 3,5 tums hårddiskkabinett
1 - Dämpning i skumplast
1 - 3ft USB 3.0-kabel
1 - Universell strömadapter
3 - Strömadapteranslutning (NA/UK/EU)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD
SATDOCKU3S
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD

Möjliggör snabb växlingsbar åtkomst till din 2,5 tums- eller 3,5 tums-hårddisk via USB 3.0

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

To determine if your hard drive will work in this enclosure, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the enclosure supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the enclosure was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the enclosure. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the enclosure supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Make sure that the enclosure supports the height of your hard drive. For example, 9 mm or 15 mm.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the enclosure. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the enclosure.

Hur man

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a hard drive enclosure, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Cables
  • Hard drives
  • Hard drive enclosure

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive enclosure in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive enclosure in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive enclosure, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.​

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.