Hem Tillbehör för hårddiskar Kabinett för extern hårddisk

Kabinett för extern hårddisk

Våra kabinett för hårddiskar och solid state-enheter gör det enkelt att bygga den perfekta lösningen för dina unika lagringsbehov. Vi har ett omfattande utbud av kabinett som kan hjälpa dig:

  • Gör din data bärbar och enkel att nå medan du är i farten eller ute och reser
  • Anslut dina äldre hårddiskar till nya system utan att bekymra dig för kompatibilitet
  • Gör dina äldre hårddiskar och data externa
  • Stöder ökad produktivitet med extra lagringsutrymme för stora filer
  • Förbättra lagringskapacitet och få åtkomst till viktig företagsdata
28-37 av 37 resultant
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU313
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
Extern hårddiskkabinett med USB 3.1 - 10 Gbit/s - IP65-klassat
S251BRU31C3
Extern hårddiskkabinett med USB 3.1 - 10 Gbit/s - IP65-klassat

Slitstark hårddiskkabinett | SATA III 6 Gbit/s | 2,5 tum SSD eller HDD | Militärklassad

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA-kabinett med 4 fack och inbyggd HDD-fläkt & UASP för 3,5
S3540BU33E
USB 3.0/eSATA-kabinett med 4 fack och inbyggd HDD-fläkt & UASP för 3,5" SATA III-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Lägg till fyra 3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

257,99 € exkl. moms
322,49 € inkl. moms
USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskkabinett med UASP – Portabel extern SSD / HDD
UNI251BMU33
USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskkabinett med UASP – Portabel extern SSD / HDD

Gör om en 2,5” SATA III eller IDE HDD / SSD till en extern hårddisk som ansluts till din dator genom USB 3.0 med UASP

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms
Hårddiskkabinett med dubbla fack för mSATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
SMS2BU31C3R
Hårddiskkabinett med dubbla fack för mSATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Nå och säkerhetskopiera data snabbt från din USB-C- eller USB-A-kapabla enhet genom supersnabb USB 3.1 Gen 2

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 5 fack för 2,5/3,5
S355BU33ERM
USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 5 fack för 2,5/3,5" SATA III hårddiskar – 6 Gbps SATA-kabinett med 5 fack för HDD/SSD

Anslut fem hot-swapbara 2,5/3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

335,99 € exkl. moms
419,99 € inkl. moms
USB 3.0 RAID-kabinett med USB-hubb med snabbladdning & UASP för två 3,5
S352BU33HR
USB 3.0 RAID-kabinett med USB-hubb med snabbladdning & UASP för två 3,5" SATA III-hårddiskar

Anslut två 3,5" SATA-hårddiskar till datorn genom USB 3.0 med UASP i en RAID-array och ladda eller anslut USB-enheter med den inbyggda USB 3.0-hubben med 2 portar för snabbladdning

137,99 € exkl. moms
172,49 € inkl. moms
1U rackmonterbart kabinett med 4 fack för 3,5
SAT35401U
1U rackmonterbart kabinett med 4 fack för 3,5" SATA/SAS-hårddiskar

Gör om fyra 3,5" SATA/SAS-enheter till en 1U rackmonterbar lagringslösning med extern Mini SAS-anslutning

471,99 € exkl. moms
589,99 € inkl. moms
2,5
S252BU33R
2,5" hårddiskkabinett med två fack - USB 3.0 till SATA III 6 Gbps med RAID

En högpresterande lagringslösning för att ge stöd åt två SSD- eller HDD-enheter

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
Hårddiskkabinett med två fack för 2,5
S252SMTB3
Hårddiskkabinett med två fack för 2,5" SATA-hårddiskar - Thunderbolt

Lägg till två 2,5" SATA-hårddiskar, upp till 15 mm i höjd, till din Mac® eller PC genom Thunderbolt, med en välventilerad lagringslösning som håller enheterna svala

386,99 € exkl. moms
483,74 € inkl. moms
Kabinett med 4 fack för 3,5
S354SMTB2R
Kabinett med 4 fack för 3,5" SATA-hårddiskar - Thunderbolt 2 - RAID

Hungrig på bandbredd? Här är din lösning:
Högkapacitetslagring med 4 fack och blixtsnabb prestanda.

634,99 € exkl. moms
793,74 € inkl. moms