StarTech.com

USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5" SATA III-hårddiskar med UASP och fläkt – svart

Skapa en extern RAID-array för två 3,5" SATA-hårddiskar som ansluts antingen genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

Produkt ID: S3520BU33ER

  • UASP-stöd (Attached SCSI Protocol Specification Revision 1.0)
  • eSATA- eller USB-värdanslutning
  • Kompatibel med SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
Visa mer
  • Hårdvaru-RAID
  • Kompatibel med plug-and-play
  • Dubbelt enhetsfack
  • Inbyggd fläkt
128,99 € EUR exkl. moms
161,24 € EUR inkl. moms

Överblick

S3520BU33ER RAID-kabinettet med 2 fack är en högpresterande extern lagringslösning som låter dig bygga en säker RAID-array med två 3,5" SATA-hårddiskar och med möjlighet att ansluta till datorn genom antingen en ledig USB 3.0- eller eSATA-port.

För snabba överföringar och effektiv prestanda från dina SATA III-enheter stöder RAID-kabinettet SATA III-överföringshastigheter (upp till 6 Gbps) samt USB 3.0-överföringshastigheter (upp till 5 Gbps). Vid anslutning genom USB stöder kabinettet UASP som ger upp till 70 % snabbare prestanda än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller (se vår prestanda nedan).

Kabinettet stöder JBOD, Spanning, RAID 0 och RAID 1, vilket ger dig flera anpassningsmöjligheter baserat på dina lagringskrav. 

För att maximera både hållbarhet och pålitlighet har det externa RAID-kabinettet en aluminiumkonstruktion av hög kvalitet med en inbyggd fläkt som förbättrar ventilationen och upprätthåller en bättre driftmiljö för enheterna.

HDD-kabinettet är en mångsidig lösning för att få mer lagrings-/backup-utrymme till datorn med stöd för hårddiskar med hög kapacitet (testad upp till 4 TB). 

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder S3520BU33ER alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

Den täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Förbättrad prestanda med UASP

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

UASP Speed Diagram

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

UASP Speed Diagram

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III SSD-minne.

Fördelarna med StarTech.com

  • Mångsidiga anslutningsalternativ genom antingen USB eller eSATA
  • Tidsbesparande filöverföringar, upp till 70 % snabbare än traditionell USB 3.0 vid användning med en värd med UASP-stöd
  • Få högre enhetskapacitet eller säker dataredundans med flera RAID-lägen
  • Maximera prestandan med filöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps med SATA III

Användning

Företagsapplikationer som kräver RAID-lagring för dataredundans

Professionella/amatörer som arbetar med stora filstorlekar inom videoredigering eller fotografi

Överför stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk

När man enkelt behöver kunna överföra lagrad data mellan olika datorsystem och stora externa lagringsutrymmen för säkerhetskopiering/arkivering

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Antal interna 3,5 tums fack 2
Chipset-ID JMicron - JMS562
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 1 - 40 mm
Fläktlagerstyp Kullager
Gränssnitt eSATA
USB 3.0
Prestanda
Hot swap-förmåga Ja
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårdiskar på upp till 4 TB 7200 RPM
Medeltid mellan fel (MTBF) 30 000 timmar
Port Multiplier Ja
RAID Ja
RAID-lägen som stöds BIG (Omfång eller sammanfogning)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (stripade enheter)
RAID 1 (speglade enheter)
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter eSATA (7-stifts, data) Hona
USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - LED för kabinettets ström
1 - LED för aktivitet på enhet 1
1 - LED för aktivitet på enhet 2
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12 DC
Utström 3 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20 ~ 80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 113 mm [4.4 in]
Produkthöjd 85 mm [3.3 in]
Produktlängd 176 mm [6.9 in]
Produktvikt 620 g [21.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1355 g [47.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0/eSATA HDD RAID-kabinett
1 - eSATA-kabel
1 - USB 3.0-kabel
1 - universell strömadapter (NA, EU, UK)
1 - Paket med gummifötter
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0/eSATA-kabinett med 4 fack och inbyggd HDD-fläkt & UASP för 3,5
S3540BU33E
USB 3.0/eSATA-kabinett med 4 fack och inbyggd HDD-fläkt & UASP för 3,5" SATA III-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Lägg till fyra 3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

257,99 € exkl. moms
322,49 € inkl. moms
1U rackmonterbart kabinett med 4 fack för 3,5
SAT35401U
1U rackmonterbart kabinett med 4 fack för 3,5" SATA/SAS-hårddiskar

Gör om fyra 3,5" SATA/SAS-enheter till en 1U rackmonterbar lagringslösning med extern Mini SAS-anslutning

471,99 € exkl. moms
589,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Vanliga frågor

Before You Buy

To determine if your hard drive will work in this enclosure, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the enclosure supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the enclosure was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the enclosure. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the enclosure supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Make sure that the enclosure supports the height of your hard drive. For example, 9 mm or 15 mm.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the enclosure. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the enclosure.

Note: Not all StarTech.com devices support each of the RAID modes described below. For more information on the RAID modes that your device supports, refer to the manual or the StarTech.com product page.

Redundant Array of Independent Disks (RAID) is a virtual disk technology that combines multiple physical drives into one unit. RAID can create redundancy, improve performance, or do both.

RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, it should be backed up to another physical drive or logical set of drives.

The following are terms that are normally used in connection with RAID:

  • Striping: data is split between multiple disks.
  • Mirroring: data is mirrored between multiple disks.
  • Parity: also referred to as a checksum. Parity is a calculated value used to mathematically rebuild data.

Different RAID levels exist for different application requirements.

Refer to the following table for the list of RAID modes offered by some StarTech.com products:

RAID mode Description Operation Advantages Disadvantages Recovery
RAID 0 Striped disks Data is split evenly between two or more disks. Large size and the fastest speed. No redundancy. If one or more drives fails, this results in array failure.
RAID 1 Mirrored disks Two or more drives have identical data on them. A single drive failure will not result in data loss. Speed and size is limited by the slowest and smallest disk. Only one drive is needed for recovery.
RAID 3 Striped set with dedicated parity Data is split evenly between two or more disks, plus a dedicated drive for parity storage. High speeds for sequential read/write operations. Poor performance for multiple simultaneous instructions. A single drive failure will rebuild.
RAID 5 Striped disks with distributed parity Data is split evenly between three or more disks. Parity is split between disks. Large size, fast speed, and redundancy. The total array size is reduced by parity. A single drive failure will rebuild.
RAID 10 1+0; Striped set of Mirrored Subset Four or more drives are made into two mirrors that are striped. Larger size and higher speed than RAID-1, and more redundancy than RAID-0. No parity. Only one drive in a mirrored set can fail.
JBOD Just a Bunch Of Disks Any number of drives are accessed independently by the operating system. Software RAID modes can be used. Hardware RAID may have better performance. N/A
Big Spanning or Concatenation Data is written on one drive until it is full, and then the next drive(s) until it or they are full. Creates a very large and simple array.

No redundancy.

N/A
Clone RAID 1 + Spare

Two drives have identical data, plus one drive is used for rebuilding in case of a primary array failure.

Seamless operation when one drive fails in a RAID-1 array. Spare drive is not accessible to the user. Only one drive is needed for recovery.

 

Hur man

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Problemsökning

SATA hard drive controllers require a feature called port multiplier to read more than one hard drive per SATA or eSATA port. The port multiplier feature is not standard on many SATA hard drive controllers.

If your computer is only recognizing one of your hard drives, you need to plug the eSATA cable into a SATA controller that includes the port multiplier feature. If none of your current hard drive controllers include this feature, you can add a hard drive controller that does support port multiplier in any available expansion slot (for example, PCI, PCI-Express, PCMCIA, CardBus, or ExpressCard). StarTech.com has hard drive controllers available that support the port multiplier feature. To view the hard drive controllers, click here: http://startech.com/Cards-Adapters/HDD-Controllers/SATA-Cards/?filter_PORTMULTIPLIER=Yes.

If you have a hard drive controller card that does support the port multiplier feature but it is only reading one hard drive at a time, update the drivers of the hard drive controller. To find the most current StarTech.com drivers, click here: http://www.startech.com/Support.

When you troubleshoot issues with a hard drive enclosure, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Cables
  • Hard drives
  • Hard drive enclosure

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive enclosure in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive enclosure in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive enclosure, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.​

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.

Note: Any data currently on the drives will be lost during this process. You need to back up all of your data before you set a RAID mode.

To set a RAID mode, complete the following:

  1. Use a USB cable to connect the hard drive enclosure to a computer.

Note: Your computer needs to be turned on while completing these instructions.

  1. Turn off the hard drive enclosure.
  2. Set the RAID switch to the RAID mode that you want to set.
  3. Press and hold the Set button and turn on the hard drive enclosure.
  4. When the enclosure is turned on, release the Set button.

Note: When you change the RAID mode again, complete the steps above to set the unit back to JBOD before you set a different RAID mode.

In order to rebuild a RAID array, you need to replace a physical drive with an identical drive on the same RAID controller. Although standard RAID levels are generally agreed upon throughout the industry, the implementation varies between manufacturers. RAID arrays are typically not accessible when they are moved to another controller, and data may be unrecoverable if the drives are out of order or have been formatted or accessed by another RAID controller.

If a RAID controller has failed, you should get the exact same model of RAID controller.  

Note: If a drive or drives were damaged, it is possible that the RAID array may be permanently unrecoverable.

RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, you should back up the data on another physical drive or logical set of drives.

Rebuild a RAID array

With the following RAID modes, recovery is possible using the same StarTech.com product. Refer to the following table for the appropriate method to use to recover your RAID array.

RAID mode Max # of failed drives Procedure
RAID 1 Only one drive is needed for recovery.
  1. Determine which drive is operational by using the RAID management utility (if available) or test each drive individually on a different hard drive controller (for example, a hard drive docking station or SATA controller).

  2. Replace the failed drive with an identical hard drive.

The array will rebuild and is accessible during the rebuilding process.

RAID 3 Single drive failure will rebuild.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

RAID 5 Single drive failure will rebuild.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

RAID 10 Only one drive in a mirrored set can fail.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

 

You should not upgrade your device's firmware if you do not have any issues with the functionality of your device. The only time you should consider an upgrade is if you are experiencing a problem with the device, and you have confirmed that the firmware addresses this problem.  You can confirm this is the case by reviewing the documentation included with the firmware or from consulting with our Technical Support team. Incorrectly upgrading firmware can result in diminished performance so it is best to contact StarTech.com if you would like to perform this operation.