Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

2,5" USB 3.0 kabinett med virtuell ISO för extern hårddisk - Bärbar extern SATA HDD

Produkt ID: S2510BU3ISO

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk till tre oberoende virtuella optiska enheter, eller en bärbar USB 3.0-lagringslösning

Funktioner
  • Använd för att montera virtuell ROM och/eller som en extern lagringslösning

  • Hårdvarubaserad ISO-emulering

  • SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för bandbredd på upp till 5 Gbps

Flera funktioner . . .
  • Varken programvara eller drivrutiner behövs

  • Passar för 2,5" SATA-enheter med upp till 9,5 mm höjd

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
tillgänglig i
34,99 € EUR exkl. moms
43,74 € inkl. moms

ID: S2510BU3ISO

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

ISO-enhetsemulering är en idealisk lösning för datorer som inte har optiska enheter (t.ex. Ultrabook™, bärbara datorer). Med hårdvarubaserad ISO-emulering låter S2510BU3ISO USB 3.0-kabinettet för HDD Virtual ISO dig enkelt skapa och montera upp till 3 olika virtuella Blu-Ray/DVD/CD ROM-avbildningar och garanterar dig maximal prestanda utan krångliga och dyra virtuell ISO-program.

Kabinettet låter dig göra om en 2,5" SATA-hårddisk (HDD) eller solid state-enhet (SSD) till en extern virtuell ROM-enhet genom en USB-port (optimal prestanda med USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

Kabinettet stöder hårddiskar med hög kapacitet (upp till 2 TB) och fördubblas även som ett vanligt externt hårddiskkabinett som kan användas till att maximera systemets lagring och backup-förmåga.

Det S2510BU3ISO virtuella ISO HDD-kabinettet täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Den hårdvarubaserade ISO-emuleringen är snabb och oberoende av plattform, ingen installation av program eller drivrutiner behövs
  • SuperSpeed USB 3.0 tillåter databandbredd på upp till 5 Gbps för snabbare dataöverföringar och är samtidigt bakåtkompatibel med USB 2.0
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS independent; No software or drivers required

Användning
  • Praktiskt i supportavdelningar för att installera/återavbilda mjukvara och operativsystem på datorer som inte har optiska enheter (t.ex. Ultrabook, bärbara datorer)
  • Lagra upp till 3 ISO-filer som används ofta för enkel bärbarhet
  • Bygg ut systemets lagringsmöjligheter med en extern enhet för backup/arkivering
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Fujitsu - MB86C311
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Hot swap-förmåga Nej
Maximal enhetskapacitet 2 TB
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
UASP-stöd Nej
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Hona
Kontakttyp(er) 1 - USB 3.0 Mini-B (10-stifts, SuperSpeed) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. För ISO-funktion måste enheten konfigureras till MBR och ha en NTFS-formaterad partition på den
System- och kabelkrav Tillgänglig USB 3.0 eller 2.0-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - HDD
1 - iSO_1
1 - iSO_2
1 - iSO_3
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 5 - 90 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 135 mm [5.3 in]
Produkthöjd 16 mm [0.6 in]
Produktlängd 78 mm [3.1 in]
Produktvikt 75 g [2.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 180 g [6.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-kabinett med ISO för 2,5" SATA HDD
1 - 31in USB 3.0-kabel
1 - Bärpåse
1 - Instruktionsbok
Certifikat
2,5
SAT2510BU32

2,5" USB 3.0 SSD SATA-hårddiskkabinett

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD till en extern SuperSpeed USB 3.0 hårddisk/solid state-enhet

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

USB 3.0-kablar (5)

1m Blue SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F
USB3SEXT1M

1m Blue SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend your SuperSpeed USB 3.0 cable by up to an additional meter

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

1m Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F
USB3SEXT1MBK

1m Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend your SuperSpeed USB 3.0 cable by up to an additional meter

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

1,5 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F
USB3SEXT5DSK

1,5 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F

Förläng en USB 3.0-port från datorns baksida till skrivbordet

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F
USB3SEXT6BK

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend your USB 3.0 SuperSpeed cable by up to an additional 6 feet

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

1,8 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F
USB3SEXTAA6

1,8 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F

Förläng din USB 3.0 SuperSpeed-kabel med ytterligare 1,8 meter

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

USB 3.0-kort (7)

54 mm flush mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar
ECUSB3S254F

54 mm flush mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar

Lägg till två flush mount USB 3.0-portar till en ExpressCard-kompatibel bärbar dator

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms

2 Port ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support
ECUSB3S22

2 Port ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support

Add 2 USB 3.0 Ports to a Laptop through an ExpressCard Slot

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

2 Port PCI SuperSpeed USB 3.0 Adapter Card with SATA Power
PCIUSB3S22

2 Port PCI SuperSpeed USB 3.0 Adapter Card with SATA Power

Add 2 SuperSpeed USB 3.0 ports to a computer through a PCI slot

81,99 € exkl. moms
102,49 € inkl. moms

PCI-kortadapter med 4 USB 3.0-portar och SATA/SP4-ström
PCIUSB3S4

PCI-kortadapter med 4 USB 3.0-portar och SATA/SP4-ström

Lägg till 4 SuperSpeed USB 3.0-portar till datorn genom en PCI-kortplats

91,99 € exkl. moms
114,99 € inkl. moms

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern
PEXUSB3S11

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern

Lägg till en intern och en extern SuperSpeed USB 3.0 till din dator

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0-kontrollerkortadapter med 4 portar och UASP - SATA-ström
PEXUSB3S4V

PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0-kontrollerkortadapter med 4 portar och UASP - SATA-ström

Lägg till 4 externa USB 3.0-portar till en dator i låg- eller standardprofil genom PCI express

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms

1 Port Flush Mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support
ECUSB3S11

1 Port Flush Mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support

Add a USB 3.0 port connection that inserts flush into a laptop ExpressCard slot

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.