Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

2,5" silver USB 2.0 till IDE-hårddiskkabinett

Produkt ID: IDE2510U2

Gör om en 2,5" IDE-enhet till en extern lagringsenhet med USB 2.0-anslutningsbarhet

Funktioner
  • Lätt, hållbar konstruktion av aluminium

  • USB 2.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps

  • Ström/aktivitet LED

Flera funktioner . . .
  • Kompatibel med PATA (IDE) 66/100/133 Mbps-enheter

  • Stöder 2,5" formfaktor IDE-hårddiskar

  • Strömförses direkt från USB-portar

  • Kompakt, portabel design

  • En skyddande bärpåse medföljer

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
tillgänglig i
12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € inkl. moms

ID: IDE2510U2

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Detta USB 2.0 till IDE 2,5" kabinett för extern hårddisk låter dig förvandla i stort sett vilken 2,5" IDE-hårddisk som helst till en perfekt portabel lagringslösning.

Kabinettet för IDE-hårddiskar är idealiskt för lagring av digital multimedia och andra krävande applikationer och låter dig få ut det mesta av din hårddisk och ansluta till en värddator med USB 2.0 (även bakåtkompatibelt med USB 1.1) för maximal dataöverföringshastighet på upp till 480 Mbps.

Kabinettet är i sanning en portabel lösning med lätt men hållbar konstruktion i aluminium och en liten formfaktor som passar perfekt i fickan eller datorväskan när det inte används. Kabinettet behöver ingen extern strömkälla eftersom det får ström genom USB-anslutningen till värddatorn så du slipper leta upp ett eluttag när du vill göra en säkerhetskopiering av din data eller läsa in sparade filer.

Fördelarna med StarTech.com
  • En kompakt chassikonstruktion av aluminium ger en lätt och bärbar lagringslösning med optimal värmeavledning
  • USB 2.0 överföringshastigheter på upp till 480 Mbps och möjlighet att få ström från upp till två USB-portar betyder snabb tillgång utan att behöva förlita sig på en extern strömkälla
  • Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS independent; No software or drivers required

Användning
  • Skapa en snabb och ultraportabel extern förvaring till bärbara datorer
  • Tilläggsförvaring till ett USB-aktiverat datorsystem
  • Gör en säkerhetskopiering till en extern lagringsenhet
  • Hämta data från en gammal bärbar dators hårddisk eller gör om den oanvända enheten till ett extra externt lagringsutrymme
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL811E
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp IDE (ATA)
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 2.0
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Maximal enhetskapacitet 160 GB vid 5400 RPM
RAID Nej
UASP-stöd Nej
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Grön: Ström / Röd: Enhet aktivitet
Ström
Inspänning 5 DC
Power Source Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 75 mm [3 in]
Produkthöjd 10 mm [0.4 in]
Produktlängd 120 mm [4.7 in]
Produktvikt 62.1 g [2.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2,5" IDE-kabinett
1 - USB 2.0 Y-kabel
1 - Skyddsfodral
1 - Skruvsats
1 - Miniskruvmejsel
1 - Instruktionsbok
Certifikat
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY1

1 ft USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B

Connect and power your external mini-USB equipped hard drive through two standard USB ports on your computer

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3

91 cm USB Y-kabel för extern hårddisk - USB A till mini B

Anslut och strömförse din externa mini-USB-utrustade hårddisk genom två standard USB-portar på datorn

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6

1,8 m USB Y-kabel för extern hårddisk - USB-A till mini-B

Anslut och strömförse din externa mini-USB-utrustade hårddisk genom två standard USB-portar på datorn

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10

10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6

1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

Anslut din bärbara enhet (USB Mini) till en dator via ett standard USB 2.0 typ A-uttag.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.