Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Gigabit NAS RAID-kabinett med två fack för 3,5" SATA-hårddiskar med WebDAV och mediaserver

Produkt ID: S352BMU3N

Skapa en extern RAID-array för två 3,5" SATA-hårddiskar som du får åtkomst till över ett Gigabit-LAN med WebDAV, FTP och Windows® delningstjänster

Funktioner
  • Nå filer från många olika enheter inklusive smarttelefoner och surfplattor med stöd för iOS- och Android WebDAV-appar från tredje part

  • Strömma musik och videofiler till smart-TV-apparater, Blu-Ray spelare och spelkonsoler med UPnP- och DLNA-stöd

  • Skydda din data med redundans eller öka prestanda & volymkapacitet, med stöd för hårdvaru-RAID (0,1 JBOD)

Flera funktioner . . .
  • Kompatibel med SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Dubbelt 3,5" SATA-enhetsfack

  • Inbyggd kylfläkt

  • Anslut till nätverket med Gigabit LAN eller direkt till datorn med USB 3.0 DAS

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
tillgänglig i
119,99 € EUR exkl. moms
149,99 € inkl. moms

ID: S352BMU3N

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

S352BMU3N NAS RAID-kabinettet med 2 fack gör det möjligt att bygga en säker extern RAID-array med två 3,5" SATA-hårddiskare och ansluta den direkt till ditt Gigabit-nätverk utan en värddator för snabb åtkomst till hela nätverket.

Åtkomst från vilken enhet som helst 

För bred enhetskompatibilitet har NAS-kabinettet WebDAV, vilket ger dig åtkomst till filer från alla enheter i nätverket som har webbläsare, som till exempel en dator, surfplatta, iPhone® eller smarttelefon. Mobilappar från tredje part stöds även för intuitiv och bekant filhantering.

Strömma digital media var som helst på nätverket

För problemfri mediaintegration stöder kabinettet UPnP och DLNA® vilket gör att du kan strömma videor, bilder och musik direkt till en kompatibel smart-TV, Blu-Ray-spelare, digitalbox och TV-spelkonsol.

Öka säkerheten eller individuell enhetskapacitet

För att få bättre prestanda och säkrare dataredundans har kabinettet en inbyggd hårdvaru-RAID-kontroller med stöd för RAID 0, 1 och JBOD.

Problemfri fildelning

För enklare fildelning stöder kabinettet FTP- och SMB-tjänster, vilket gör att du kan dela filer offentligt över nätverket eller Internet med valfri klientprogramvara. 

Förbättra överföringshastigheter med USB 3.0 DAS

Öka hastigheten lokalt med USB DAS (Direct-Attached Storage), vilket gör att du kan ansluta kabinettet till datorn med USB 3.0 för att få överföringshastigheter på upp till 5 Gbps.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder S352BMU3N alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

S352BMU3N maximerar både hållbarhet och pålitlighet med inbyggd fläkt, solid aluminiumkonstruktion och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Bred enhetskompatibilitet med datorer, smarttelefoner och surfplattor med WebDAV som ger kompatibilitet med mobilappar från tredje part
  • Problemfri användning med NAS-funktion som ger enhetsåtkomst över hela nätverket oberoende av en dator
  • Få högre prestanda eller säker dataredundans med flera RAID-lägen
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS independent; No software or drivers required

Användning
  • Få åtkomst till filer på ett nätverk från en enhet med webbläsare via ett kontorsnätverk
  • När man enkelt behöver kunna överföra lagrad data mellan olika datorsystem och stora externa lagringsutrymmen för säkerhetskopiering/arkivering
  • Skapa en molnlagringslösning
  • Nå enheten med surfplattor och smarttelefoner som inte har ett filhanteringsverktyg
  • Installera en redundant RAID-array för att skydda filer mot enhetsfel
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Antal interna 3,5 tums fack 2
Chipset-ID JMicron - JCS358
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 1 - 40 mm
Fläktlagerstyp Kullager
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
USB 3.0
Prestanda
Hot swap-förmåga Nej
Maximal dataöverföringshastighet 1000 mbps (Ethernet)
5 Gbps (USB 3.0)
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårdiskar på upp till 4 TB 7200 RPM
RAID Ja
RAID-lägen som stöds JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (stripade enheter)
RAID 1 (speglade enheter)
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Nej
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - Enhet 1 aktivitet
1 - Enhet 2 aktivitet
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Kontakttyp M
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12 DC
Utström 3 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20 ~ 80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 115.5 mm [4.5 in]
Produkthöjd 85 mm [3.3 in]
Produktlängd 180.5 mm [7.1 in]
Produktvikt 628 g [22.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1362 g [48.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - NAS HDD RAID-kabinett
1 - Ethernet-kabel
1 - USB 3.0-kabel
1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
1 - Paket med gummifötter
1 - Snabbinstallationsguide
Certifikat
USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5
S3520BU33ER

USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5" SATA III-hårddiskar med UASP och fläkt – svart

Skapa en extern RAID-array för två 3,5" SATA-hårddiskar som ansluts antingen genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

128,99 € exkl. moms
161,24 € inkl. moms

1U rackmonterbart kabinett med 4 fack för 3,5
SAT35401U

1U rackmonterbart kabinett med 4 fack för 3,5" SATA/SAS-hårddiskar

Gör om fyra 3,5" SATA/SAS-enheter till en 1U rackmonterbar lagringslösning med extern Mini SAS-anslutning

471,99 € exkl. moms
589,99 € inkl. moms

USB 3.0/eSATA-kabinett med 4 fack och inbyggd HDD-fläkt & UASP för 3,5
S3540BU33E

USB 3.0/eSATA-kabinett med 4 fack och inbyggd HDD-fläkt & UASP för 3,5" SATA III-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Lägg till fyra 3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

257,99 € exkl. moms
322,49 € inkl. moms

Strömadaptrar (1)

DC-strömadapter - 12 V, 5 A
SVA12M5NA

DC-strömadapter - 12 V, 5 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms

Cat 6-kablar (2)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH10BL

Cat6 Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 10 ft. - Blue

Skapa ström-över-Ethernet-kompatibla gigabit-nätverksanslutningar

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Green)
C6PATCH15GN

Cat6 Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 15 ft. - Green

Skapa ström-över-Ethernet-kompatibla gigabit-nätverksanslutningar

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

USB 3.0-kablar (11)

1m (3ft) Certified SuperSpeed USB 3.0 A to B Cable - M/M
USB3CAB1M

1m (3ft) Certified SuperSpeed USB 3.0 A to B Cable - M/M

Connect your USB 3.0 devices with this high-quality USB 3.0 certified cable

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

2m (6 ft) Certified SuperSpeed USB 3.0 A to B Cable - M/M
USB3CAB2M

2m (6 ft) Certified SuperSpeed USB 3.0 A to B Cable - M/M

Connect your USB 3.0 devices, with this high-quality USB 3.0 certified cable

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB1

1 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10

10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external devices and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms

1m Black SuperSpeed USB 3.0 Cable - Right Angle A to B - M/M
USB3SAB1MRA

1m Black SuperSpeed USB 3.0 Cable - Right Angle A to B - M/M

Connect USB 3.0 devices, even in hard to reach areas and tight spaces

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

2m Black SuperSpeed USB 3.0 Cable - Right Angle A to B - M/M
USB3SAB2MRA

2m Black SuperSpeed USB 3.0 Cable - Right Angle A to B - M/M

Connect USB 3.0 devices, even in hard to reach areas and tight spaces

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB3BK

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

3m Black SuperSpeed USB 3.0 Cable - Right Angle A to B - M/M
USB3SAB3MRA

3m Black SuperSpeed USB 3.0 Cable - Right Angle A to B - M/M

Connect USB 3.0 devices, even in hard to reach areas and tight spaces

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB6

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.