StarTech.com

1U rackmonterbart kabinett med 4 fack för 3,5" SATA/SAS-hårddiskar

Gör om fyra 3,5" SATA/SAS-enheter till en 1U rackmonterbar lagringslösning med extern Mini SAS-anslutning

Produkt ID: SAT35401U

  • Rackmonterbara chassin
  • Hot swap-kompatibel
  • Kompatibel med SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
Visa mer
  • Kompatibel med SAS revision I/II (3,0/6,0 Gbps)
  • Mini SAS-anslutning
  • 4 hyllfria enhetsfack
  • Universell extern strömadapter
  • Kompatibel med RAID-kontrollrar
  • 3 kylfläktar
  • Monteringsfästen medföljer
  • 10 000 införingshastighet
471,99 € EUR exkl. moms
589,99 € EUR inkl. moms

Överblick

SAT35401U rackmonterbara, hyllfria HDD-kabinettet med 4 fack gör det möjligt att montera och hot swappa upp till fyra 3,5" SATA- eller SAS-hårddiskar i 1U lagringsutrymme i rack/skåp.

För att garantera maximal prestanda och mångsidighet stöder kabinettet SATA/SAS HDD-hastigheter på upp till 6 Gbps med ett Mini SAS-gränssnitt och är fullt kompatibelt med RAID-kontrollrar för förbättrade lagringstillämpningar.

De tåliga rackmonterbara stålchassina med 3 inbyggda fläktar är en idealisk lösning för servermiljöer som behöver hot swapbar lagring.

SAT35401U täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Problemfritt enhetsbyte i servermiljöer med 1U rackmonterbara chassin
  • Maximal prestanda med SAS/SATA-överföringshastigheter på upp till 6 Gbps

Användning

Rackmonterbar för enkel integration i serverrum

Byt ut eller uppgradera gamla IDE- eller SATA-bakpaneler med en SAS-/SATA-bakpanel

Säkerhetskopiera system vid situationer då fysisk borttagning av säkerhetskopierad data från systemet krävs

Du kan ersätta/flytta på enskilda enheter från lagringsmatriser med minimalt eller inget driftstopp

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 4
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 3.5in
Enhetstyp SAS & SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 3 - 40 mm
Prestanda
Hot swap-förmåga Ja
Maximal dataöverföringshastighet 6 Gbps
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 4 - SFF-8482 (29-stifts, data & ström, intern SAS) Honuttag
Värdkontakter 1 - Mini SAS (26 pin) SFF-8088 Hona
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström/Aktivitet (Enhet 1)
2 - Ström/Aktivitet (Enhet 2)
3 - Ström/Aktivitet (Enhet 3)
4 - Ström/Aktivitet (Enhet 4)
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 2.5A
Kontakttyp M
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 78
Utspänning 12 DC
Utström 6.5A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20 ~ 80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 302 mm [11.9 in]
Produkthöjd 44.5 mm [1.8 in]
Produktlängd 440 mm [17.3 in]
Produktvikt 4160 g [146.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 6280 g [221.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Rackmonterat 3,5" HDD-kabinett med 4 fack
1 - Paket med monteringsfästen
1 - Strömadapter
1 - Paket med hålskydd
1 - Paket med gummifötter
1 - Användarhandbok
1 - Fäste för strömadapter med monteringsutrustning

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

4 enheter 3,5
HSB430SATBK
4 enheter 3,5" Hyllfri Hot Swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Hot swapa upp till fyra 3,5" SATA-hårddiskar på sekunder

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
2 enheter 2,5
HSB220SAT25B
2 enheter 2,5" hyllfri hot swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Enkel insättning och borttagning av dubbla 2,5 tums SATA-hårddiskar från ett enda 3,5 tums fack

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
Dubbelt 5,25
HSB2535SATBK
Dubbelt 5,25" hyllfritt flyttbart bakpanelställ för 2,5" och 3,5" SATA/SAS-HDD eller SSD med fläkt och hot swap-funktion

Anslut och hot swappa dubbla 2,5" och 3,5" SATA/SAS-hårddiskar enkelt från ett fack på 5,25"

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
5,25
HSB100SATBK
5,25" hyllfri hot swap flyttbart ställ för 3,5" hårddisk

Hot swappa en 3,5" SATA hårddisk enkelt från en dator med ett 5,25"-fack

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
5,25
DRW115SATBK
5,25" professionell SATA-hårddisk flyttbar ställåda i svart aluminium

Byt SATA-hårddiskar på PC eller server, snabbt och enkelt

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
Black Aluminum 5.25in Rugged SATA Hard Drive Mobile Rack Drawer
DRW150SATBK
Black Aluminum 5.25in Rugged SATA Hard Drive Mobile Rack Drawer

Turns any 3.5in SATA hard drive into a rugged, hot-swap storage solution for a 5.25in bay

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för tre 3,5
HSB3SATSASBA
Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för tre 3,5" SAS II/SATA III – 6 Gbps HDD

Anslut och hot swappa upp till tre 3,5" SATA/SAS-hårddiskar enkelt från två fack på 5,25"

122,99 € exkl. moms
153,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

To determine if your hard drive will work in this enclosure, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the enclosure supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the enclosure was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the enclosure. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the enclosure supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Make sure that the enclosure supports the height of your hard drive. For example, 9 mm or 15 mm.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the enclosure. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the enclosure.

Hur man

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a hard drive enclosure, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Cables
  • Hard drives
  • Hard drive enclosure

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive enclosure in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive enclosure in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive enclosure, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.​

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.