StarTech.com

2,5" USB 3.0 SATA III-hårddiskkabinett i aluminium med UASP och inbyggd kabel

Gör om en 2,5" SATA-HDD/SSD till en komplett extern lagringslösning över USB 3.0 med UASP

Produkt ID: S2510BMU33CB

  • Inbyggd USB 3.0-kabel
  • UASP-stöd (Attached SCSI Protocol Specification Revision 1.0)
  • Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
Visa mer
  • Kompatibel med SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Strömförsörjd via USB
  • Kabinett i solitt aluminium
33,99 € EUR exkl. moms
42,49 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Det UASP-kapabla USB 3.0 SATA-hårddiskkabinettet S2510BMU33CB låter dig ansluta en 2,5" SATA-hårddisk (HDD) eller solid state-enhet (SSD) till datorn genom en ledig USB-port.

För att maximera bärbarheten har kabinettet en inbyggd USB 3.0-kabel och då ingen extern strömadapter krävs minskar behovet av externa tillbehör. Kabeln stoppas säkert och diskret undan när enheten inte används för att förhindra skador och sladdhärvor.

För att ännu bättre utnyttja den fulla potentialen hos SATA III SSD/HDD-enheter stöder kabinettet UASP, som är upp till 70 % snabbare än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

USB 3.0-kabinettet har en slimmad design med aluminiumkonstruktion och ventilation av hög kvalitet för utmärkt värmeavledning.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder S2510BMU33CB alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

S2510BMU33CB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Förbättrad prestanda med UASP

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

UASP Speed Diagram

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

UASP Speed Diagram

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III SSD-minne.

Fördelarna med StarTech.com

  • Maximal bärbarhet med inbyggd USB 3.0-kabel
  • Tidsbesparande filöverföringar, upp till 70 % snabbare än traditionell USB 3.0 vid användning med en värd med UASP-stöd

Användning

Dra nytta av USB 3.0-kapabla bärbara och stationära datorer med UASP för snabbare överföringshastigheter

Skapa en snabb och portabel extern förvaring till stationära eller bärbara datorer

Använd som en bärbar hårddisk som kan bäras med tillsammans med den bärbara datorn

Lägg till extra lagring till nästan vilket USB-kapabelt datorsystem som helst

Hämta data från en gammal SATA-enhet eller gör om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme

Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet

Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal 2,5 tums fack 1
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1053 - 6G
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 3.0
Stödda enhetshöjd(er) 7mm
9.5mm
Prestanda
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddiskar på upp till 1 TB 7200 RPM
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet 10 %~90 % RH
Utseende
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 83 mm [3.3 in]
Produkthöjd 14 mm [0.6 in]
Produktlängd 144 mm [5.7 in]
Produktvikt 200 g [7.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 220 g [7.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till 2,5" SATA HDD-kabinett
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
S2510BPU33
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD

Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
2,5
S2510BMU33
2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5
S3520BU33ER
USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5" SATA III-hårddiskar med UASP och fläkt – svart

Skapa en extern RAID-array för två 3,5" SATA-hårddiskar som ansluts antingen genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

128,99 € exkl. moms
161,24 € inkl. moms
Hard Drive Enclosure for 3.5in SATA Drives - USB 3.0
S3510SMU33
Hard Drive Enclosure for 3.5in SATA Drives - USB 3.0

Turn a 3.5” SATA Hard Drive into a UASP-supported USB 3.0 External Hard Drive

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
3.5in Black USB 3.0 External SATA III Hard Drive Enclosure with UASP for SATA 6 Gbps  – Portable External HDD
S3510BMU33
3.5in Black USB 3.0 External SATA III Hard Drive Enclosure with UASP for SATA 6 Gbps – Portable External HDD

Turn a 3.5” SATA Hard Drive into a UASP-supported USB 3.0 External Hard Drive

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

Hard drive enclosures require power from your system's USB port. Although you can plug in any standard SATA drive, USB ports only supply a limited amount of power and are not able to power all of the hard drives plugged into the system.

The power capabilities of the USB port combined with the power requirements of the attached hard drive will determine if the hard drive enclosure will work in your setup. The power (in mA) supplied by the USB port must be greater than the requirements of the hard drive.

A USB 2.0 port can supply a maximum of 500 mA (0.5 A), and a USB 3.0 port can supply a maximum of 900 mA (0.9 A).

You can usually find the power requirements of your hard drive in the technical specifications on the label of the hard drive or on the manufacturer's website.

To determine if your hard drive will work in this enclosure, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the enclosure supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the enclosure was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the enclosure. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the enclosure supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Make sure that the enclosure supports the height of your hard drive. For example, 9 mm or 15 mm.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the enclosure. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the enclosure.

Hur man

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a hard drive enclosure, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Cables
  • Hard drives
  • Hard drive enclosure

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive enclosure in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive enclosure in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive enclosure, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.​

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.