StarTech.com

USB 3.0/eSATA-kabinett med 4 fack och inbyggd HDD-fläkt & UASP för 3,5" SATA III-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Lägg till fyra 3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

Produkt ID: S3540BU33E

  • Stöder SATA III (6 Gbps) och UASP (5 Gbps) för optimal prestanda
  • Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
Visa mer
  • USB 3.0- och eSATA-kablar medföljer
  • Fyra 3,5" enhetsfack
  • Inbyggd kylfläkt
257,99 € EUR exkl. moms
322,49 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

S3540BU33E kabinettet med 4 fack låter dig installera fyra 3,5” SATA-hårddiskar i ett externt kabinett och ansluta till datorn genom USB 3.0 eller eSATA.

För snabb prestanda och effektiva dataöverföringar stöder kabinettet SATA III-överföringshastigheter – upp till 6 Gbps vid anslutning genom eSATA. Detta mångsidiga kabinett kan även anslutas genom USB 3.0, med stöd för UASP och med upp till 70 % snabbare prestanda än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder S3540BU33E alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

S3540BU33E täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Förbättrad prestanda med UASP

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

UASP Speed Diagram

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

UASP Speed Diagram

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III solid state-enhet.

Fördelarna med StarTech.com

  • Mångsidiga anslutningsalternativ genom antingen USB eller eSATA
  • Maximera prestandan med filöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps använda eSATA
  • Håll enheterna svala med en inbyggd fläkt

Användning

Använd externa hårddiskar för högpresterande tillämpningar som videoredigering eller fotografi

Skapa en extern säkerhetskopia av viktig data

Bygg en extern mjukvaru-RAID-array

Få mer lagringsutrymme på den stationära eller bärbara datorn genom en extern eSATA-anslutning

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 4
Antal interna 3,5 tums fack 4
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID JMicron - JMS567
JMicron - JMB575
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 1 - 80 mm
Gränssnitt USB 3.0 & eSATA
Prestanda
Allmänna specifikationer Stöder 2,5" solid state-enheter (SSD) och hårddiskar (HDD) med en 2,5" till 3,5" hårddiskadapter som till exempel 25SAT35HDD & 25SATSAS35
Hot swap-förmåga Nej
Maximal dataöverföringshastighet 6 Gbps (eSATA)
5 Gbps (USB 3.0)
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6 TB 7200 RPM
Port Multiplier Ja
RAID Nej
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 4 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - eSATA (7-stifts, data) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström-LED
4 - LED för HDD-aktivitet
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 2.5 A
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 78
Utspänning 12 DC
Utström 6.5 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20 ~ 80 % RH
Utseende
Produktbredd 114 mm [4.5 in]
Produkthöjd 143 mm [5.6 in]
Produktlängd 200 mm [7.9 in]
Produktvikt 1040 g [36.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.2 kg [4.9 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0/eSATA-kabinett med 4 fack för 3,5" SATA-hårddiskar
1 - eSATA-kabel
1 - USB 3.0-kabel
1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 8 fack för 2,5/3,5
S358BU33ERM
USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 8 fack för 2,5/3,5" SATA III hårddiskar – 6 Gbps SATA-kabinett med 8 fack för HDD/SSD

Anslut åtta hot-swapbara 2,5/3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

499,99 € exkl. moms
624,99 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 5 fack för 2,5/3,5
S355BU33ERM
USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 5 fack för 2,5/3,5" SATA III hårddiskar – 6 Gbps SATA-kabinett med 5 fack för HDD/SSD

Anslut fem hot-swapbara 2,5/3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

335,99 € exkl. moms
419,99 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5
S3520BU33ER
USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5" SATA III-hårddiskar med UASP och fläkt – svart

Skapa en extern RAID-array för två 3,5" SATA-hårddiskar som ansluts antingen genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

128,99 € exkl. moms
161,24 € inkl. moms
USB 3.0 RAID-kabinett med USB-hubb med snabbladdning & UASP för två 3,5
S352BU33HR
USB 3.0 RAID-kabinett med USB-hubb med snabbladdning & UASP för två 3,5" SATA III-hårddiskar

Anslut två 3,5" SATA-hårddiskar till datorn genom USB 3.0 med UASP i en RAID-array och ladda eller anslut USB-enheter med den inbyggda USB 3.0-hubben med 2 portar för snabbladdning

137,99 € exkl. moms
172,49 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA hyllfritt 3,5
S352BU33RER
USB 3.0/eSATA hyllfritt 3,5" SATA III hårddiskkabinett med två fack och UASP – 6 Gbps hot-swapbar HDD-kabinett med 2 fack

Anslut två hot-swapbara 3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

166,99 € exkl. moms
208,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

To determine if your hard drive will work in this enclosure, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the enclosure supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the enclosure was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the enclosure. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the enclosure supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Make sure that the enclosure supports the height of your hard drive. For example, 9 mm or 15 mm.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the enclosure. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the enclosure.

Hur man

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Problemsökning

SATA hard drive controllers require a feature called port multiplier to read more than one hard drive per SATA or eSATA port. The port multiplier feature is not standard on many SATA hard drive controllers.

If your computer is only recognizing one of your hard drives, you need to plug the eSATA cable into a SATA controller that includes the port multiplier feature. If none of your current hard drive controllers include this feature, you can add a hard drive controller that does support port multiplier in any available expansion slot (for example, PCI, PCI-Express, PCMCIA, CardBus, or ExpressCard). StarTech.com has hard drive controllers available that support the port multiplier feature. To view the hard drive controllers, click here: http://startech.com/Cards-Adapters/HDD-Controllers/SATA-Cards/?filter_PORTMULTIPLIER=Yes.

If you have a hard drive controller card that does support the port multiplier feature but it is only reading one hard drive at a time, update the drivers of the hard drive controller. To find the most current StarTech.com drivers, click here: http://www.startech.com/Support.

When you troubleshoot issues with a hard drive enclosure, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Cables
  • Hard drives
  • Hard drive enclosure

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive enclosure in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive enclosure in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive enclosure, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.​

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.