StarTech.com

M.2 NVMe SSD-kabinett för PCIe SSD:er - USB 3.1 Gen 2 Type-C

External NVMe-kabinett | Thunderbolt™ 3-kompatibel | USB-C-kabel ingår

Produkt ID: M2E1BMU31C

  • Gör din M.2 NVMe-enhet till ultrasnabb, ultrabärbar lagringslösning för dina USB-C- eller Thunderbolt 3-enheter.
  • Med ett aluminiumhölje med ventilationshål som är utformat för optimal värmeavledning
  • Upplev en extremt snabb prestanda med stöd för USB 3.1 Gen. 2 och PCI Express 3.0
Visa mer
  • Maximal bärbarhet med liten storlek, lätt design och USB-driven prestanda
  • Bakåtkompatibel med USB 3.1 Gen 1
125,99 € EUR exkl. moms
157,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM2362
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 22 mm - M.2 NVMe
Enhetstyp M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Stödda enhetshöjd(er) 2230
2242
2260
2280
Prestanda
4Kn Support Ja
Allmänna specifikationer Inte kompatibel med M.2 SATA eller AHCI-baserade SSD-enheter
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 233 398 timmar
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
NVMe (PCIe Gen 3)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Värdkontakter 1 - M.2 (PCIe, M-Key, NVMe, NGFF)
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Windows 7 och tidigare versioner av Windows stöder inte TRIM med USB-lagringsenheter.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström & aktivitet
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH
Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 10.8 cm [4.3 in]
Produktvikt 65 g [2.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.3 lb]
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 15.4 cm [6.1 in]
Package Width 10.6 cm [4.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - hårddiskkabinett
1 - Paket med M.2-monteringhårdvara (installerad)
1 - Skruvmejsel
1 - USB-C till USB-C-kabel (50 cm)
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

M.2 enhet till U.2 (SFF-8639) värdadapter för M.2 PCIe NVMe SSD-enheter
U2M2E125
M.2 enhet till U.2 (SFF-8639) värdadapter för M.2 PCIe NVMe SSD-enheter

Lägg till snabba prestanda av en M.2 NVMe SSD till din stationära dator eller server genom att konvertera enheten via ett U.2-kompatibelt (SFF-8639) gränssnitt på moderkortet

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
x4 PCI Express till SFF-8643-adapter för PCIe NVMe U.2-SSD
PEX4SFF8643
x4 PCI Express till SFF-8643-adapter för PCIe NVMe U.2-SSD

Lägg till högpresterande lagring i företagsklass till din PC eller server genom att ansluta en 2,5" PCIe U.2-SSD

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
U.2 till PCIe-adapter för 2,5
PEX4SFF8639
U.2 till PCIe-adapter för 2,5" U.2 NVMe SSD - SFF-8639 - x4 PCI Express 3.0

Montera en 2,5" U.2 NVMe SSD i din stationära dator eller server med hjälp av en ledig PCIe-expansionsport

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
M.2 SSD-kortadapter (NGFF) med 3 portar - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0
PEXM2SAT32N1
M.2 SSD-kortadapter (NGFF) med 3 portar - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0

Montera både PCIe- (NVMe) och SATA-baserade M.2 SSD-enheter inuti din dator med hjälp av denna PCI Express-kortadapter

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
U.2 (SFF-8643) till M.2 PCI Express 3.0 x4 värdadapterkort för 2,5
M2E4SFF8643
U.2 (SFF-8643) till M.2 PCI Express 3.0 x4 värdadapterkort för 2,5" U.2 NVMe SSD

Installera U.2 PCIe NVMe SSD-prestanda på din stationära dator eller server genom att ansluta ett U.2 SSD till M.2 PCIe x4-värdgränssnitt

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms
x4 PCI Express till M.2 PCIe SSD-adapter
PEX4M2E1
x4 PCI Express till M.2 PCIe SSD-adapter

Anslut en PCIe M.2 SSD (NVMe eller AHCI) till din dator genom PCI Express för supersnabb dataåtkomst

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP
SM2NGFFMBU33
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP

Gör om din SSD-enhet till en ultraportabel fickenhet

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel

Gör om din M.2 SATA-hårddisk till en supersnabb, superbärbar lagringslösning för USB-C-kapabla enheter

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
SM22BU31C3R
Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Gör om två M.2 SATA-hårddiskar till supersnabb, bärbar lagring med RAID för ökad prestanda eller redundans

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms

Tillbehör