StarTech.com

Kabinett med 4 fack för 3,5" SATA-hårddiskar - Thunderbolt 2 - RAID

Hungrig på bandbredd? Här är din lösning:
Högkapacitetslagring med 4 fack och blixtsnabb prestanda.

Produkt ID: S354SMTB2R

  • Skapa extern datalagring med hög kapacitet och fyra 3,5" SATA-enhetsfack (HDD medföljer ej)
  • För över filer blixtsnabbt med upp till 20 Gbps med Thunderbolt 2
  • Slimmad, ultrakompakt design - endast 116 mm bred - i borstat aluminium för att matcha din Mac eller PC
Visa mer
  • Få supersäker dataredundans och ökad prestanda med stöd för hårdvaru-RAID 0, 1 och 10
  • Kom igång med en gång - 2 m Thunderbolt-kabel medföljer
  • HyperDuo-stöd för SSD-liknande prestanda med HDD-kapacitet
  • Inbyggd fläkt för optimal värmeavledning
  • Kompatibel med SATA I/II/III
  • Built-in Thunderbolt daisy chain port
634,99 € EUR exkl. moms
793,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Kreativa proffs, från skapare av digitalt innehåll till videoredigerare, har extrema krav för extern lagring och kräver både hög kapacitet och hög hastighet. Nu kan du få det bästa av båda världarna med Thunderbolt 2®-hårddiskkabinettet med 4 fack. Det ger dig 4 anpassningsbara 3,5" fack, hastighet på 20 Gbps med Thunderbolt 2 och den utökade prestandan och säkerheten från hårdvaru-RAID.

Sleek, ultra compact design of the Thunderbolt 2 hard drive enclosure

Och slutligen, du får den genomströmningen du kräver. Du kan lägga till fyra 3,5" SATA III-hårddiskar till din Mac eller PC med din Thunderbolt-port och bygga en extern RAID-array för förbättrad prestanda och datasäkerhet.

Slimmad, ultrakompakt design som matchar din Mac eller PC

Thunderbolt 2-kabinettet med 4 fack är stor när det kommer till lagringskapacitet och hastighet men har ändå en liten storlek, endast 116 mm bred och 158 mm hög. Dess slimmade ultrakompakta design i aluminium av hög kvalitet passar perfekt till din Mac, MacBook Pro®, Dell™ XPS, Dell Precision eller annan enhet. 

Blixtsnabb prestanda med Thunderbolt 2

Tid är pengar så föreställ dig hur mycket du kan spara med Thunderbolt 2-prestanda. Strömma data snabbt. Arbeta enkelt med råa mediafiler.

Med genomströmning på 20 Gbps kan du föra över data till och från dina externa hårddiskar snabbare än någonsin. Denna överlägsna prestanda gör Thunderbolt 2 till den idealiska externa lösningen för krävande och intensiva lagringssituationer inklusive högupplöst videoredigering och fotografi i dina produktions- och postproduktionsmiljöer.

Hårddiskkabinettet stöder SATA III, II och I för att ge snabbare dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps. Du kan dessutom använda en 2,5 (25SAT35HDD) för att lägga till en SSD till din array och utnyttja Hyper Duo och på så vis få nästan SSD-prestanda med HDD-kapacitet.

Generös lagringskapacitet med fyra 3,5" fack

Bygg en extern lagringslösning som alltid uppfyller dina krav. Du får gott om lagringskapacitet för att lasta av stora datafiler eller för att säkerhetskopiera stora filer. (HDD medföljer inte i förpackningen.) Du kan konfigurera de fyra 3,5" facken efter ditt egna behov, med ditt val av hårdvaru-RAID-konfiguration.

Snabbare prestanda och säkerhet med hårdvaru-RAID

Snabbare prestanda & säkerhet med hårdvaru-RAID

Thunderbolt 2-kabinettet stöder hårdvaru-RAID och ger dig ökad prestanda och skyddar värdefull data samtidigt, med stöd för RAID-lägen: JBOD/0/1/1+0. Den medföljande mjukvaran låter dig övervaka din array och ställa in din hårdvaru-RAID-konfiguration. Hårdvaru-RAID ökar din prestanda eftersom data lastas av på kabinettet och frigör systemresurser för mer processintensiva uppgifter som filrendering (3D/Video).

Enhetsskydd med slimmat och hållbart hölje

Enhetsskydd med slimmat och hållbart hölje

För att garantera topprestanda upprätthåller Thunderbolt 2-kabinettet en idealisk driftsmiljö för att skydda dina enheter. Kabinettet har en inbyggd fläkt för förbättrat luftflöde och ett aluminiumhölje som maximerar värmeavledning och ger stabil hållbarhet.

Extra flexibilitet och skalbarhet med kedjekoppling

Utnyttja Thunderbolt-kedjekopplingsporten. Du kan ansluta upp till 6 extra enheter som till exempel skärmar, dockningsstationer eller extra externa enheter - den perfekta lösningen för Ultrabook-datorer.

S354SMTB2R Thunderbolt 2-kabinettet med 4 fack täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Ge din Mac, MacBook Pro, Dell™ XPS 13, Dell Precision eller annan enhet mer lagringsutrymme.

Lägg till extern lagring med hög hastighet för grafik-intensiva tillämpningar som redigering av högupplöst video eller fotografi

För över stora datafiler snabbt från datorn till en extern hårddisk för säkra säkerhetskopieringar

Bygg en extern hårdvaru-RAID-array för att maximera lagringsprestandan eller säker dataredundans

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 4
Busstyp Thunderbolt
Chipset-ID Marvell - 88SE9230
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 1 - 70 mm
Gränssnitt Thunderbolt
Prestanda
Hot swap-förmåga Nej
Maximal dataöverföringshastighet 20 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6 TB 7200 RPM
RAID Ja
RAID-lägen som stöds RAID 0 (stripade enheter)
RAID 1 (speglade enheter)
RAID 10 (1+0, Stripat set av speglade enheter)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Temperaturlarm Nej
Typ och hastighet Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 4 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 2 - Thunderbolt™ (20-stifts) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required Note: the enclosure supports software RAID configured within Windows and Mac OS X operating systems
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström-LED
1 - LED för aktivitet på enhet 1
1 - LED för aktivitet på enhet 2
1 - LED för aktivitet på enhet 3
1 - LED för aktivitet på enhet 4
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Kontakttyp M
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 120
Utspänning 12 DC
Utström 10 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80% RH
Utseende
Produktbredd 116 mm [4.6 in]
Produkthöjd 158 mm [6.2 in]
Produktlängd 195 mm [7.7 in]
Produktvikt 1.2 kg [2.6 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.8 kg [6.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Thunderbolt RAID-kabinett för 4 3,5" hårddiskar
1 - 2 m Thunderbolt-kabel
3 - Insexnyckel
1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Hårddiskkabinett med två fack för 2,5
S252SMTB3
Hårddiskkabinett med två fack för 2,5" SATA-hårddiskar - Thunderbolt

Lägg till två 2,5" SATA-hårddiskar, upp till 15 mm i höjd, till din Mac® eller PC genom Thunderbolt, med en välventilerad lagringslösning som håller enheterna svala

386,99 € exkl. moms
483,74 € inkl. moms

Tillbehör