Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA SSD/HDD - USB-C

Produkt ID: S251BPU31C3

Lägg till snabb och bärbar datalagring till din USB Type-C-kapabla MacBook, ChromeBook Pixel eller bärbara dator

Funktioner
  • Använd USB-C-porten på din bärbara dator eller surfplatta för att skapa bärbar extern lagring för en 2,5" SSD/HDD

  • Få superhöga dataöverföringshastigheter genom USB 3.1 (10 Gbps)

  • Verktygslös design och lätt kabinett för enkel installation och praktisk bärbarhet

Flera funktioner . . .
  • Stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)

  • Stöder enheter med en höjd på 5 mm, 7 mm och 9,5 mm

  • UASP-stöd för förbättrad prestanda

  • Strömförses direkt från USB-porten

  • USB-C till Micro B-kabel medföljer

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
INGSE
tillgänglig i
41,99 € EUR exkl. moms
52,49 € inkl. moms

ID: S251BPU31C3

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Ta med dig din värdefulla data var du än går. Detta kabinett för en enda 2,5" SSD/HDD-enhet låter dig utnyttja USB-C-porten på din MacBook, ChromeBook Pixel™, Dell™ Latitude 11 5000-serien 2-i-1 eller annan enhet för att lägga till supersnabb, superbärbar datalagring.

Detta verktygslösa kabinett är kompakt och lätt att ta med sig och ger extern datalagring för bärbara datorer med en USB-C-port

Verktygslös och lätt för ultimat bärbarhet

Kabinettets kompakta design och lätta konstruktion ger en väldigt bärbar lösning för att lägga till extern datalagring till en enhet med USB-C. Det får enkelt plats i en datorväska för bärbar lagring och är helt verktygslös så att du kan installera dina enheter snabbt när du är på språng. Kabinettet strömförses direkt från USB-porten utan att extern ström behövs så att man slipper ta med sig en adapter.

Anslut enkelt genom USB-C

Hårddiskkabinettet levereras med en USB-C till Micro B-kabel USB Type-C-kontakten är liten och vändbar vilket ger enklare inkopplingar. Du kan snabbt ansluta USB-C-kontakten med endera sida upp, vilket innebär mindre risk för skador på dina portar och mindre frustration.

Maximera prestandan på dina 2,5" SATA-enheter

Tack vare sitt stöd för SATA I, II och II samt enheter med hög kapacitet (testad med hårddiskar på upp till 2 TB) är detta USB-C-kabinett kompatibelt med i stort sett vilken enhet på 2,5" som helst. SATA-hårddisk eller solid state-enhet. Kabinettet ger USB 3.1 Gen 2-prestanda med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps så att du kan utnyttja den höga prestandan från de senaste SSD-enheterna och hårddiskarna och samtidigt lätta på flaskhalsar i dina dataöverföringar. Det är dessutom förstärkt med UASP som ökar skriv- och läshastigheterna för att utnyttja den fulla potentialen på dina SATA III-enheter.

Utnyttja hastigheten med USB 3.1

Diagrammet över filöverföringshastigheter med USB visar att USB 3.1 Gen 2 med 10 Gbps är dubbelt så snabbt som USB 3.0 på 5 Gbps

USB 3.1 ger dig högre bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps - dubbla kapaciteten jämfört med USB 3.0-teknik.

S251BPU31C3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS independent; No software or drivers required

Användning
  • Dra nytta av nya bärbara datorer och surfplattor med en USB-C-port och supersnabb USB 3.1-anslutning (10 Gbps)
  • Skapa snabb, bärbar extern lagring för MacBook, ChromeBook Pixel, Dell Latitude 11 5000-serien 2-i-1 och andra enheter
  • Använd din SATA SSD/HDD med maximal hastighet
  • Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
  • Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
  • Hämta data från en gammal SATA-enhet eller gör om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Prestanda
4Kn Support Ja
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB vid 7200 RPM
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Hona
Övriga gränssnitt 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) Hane
1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hane
Värdkontakter 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström & aktivitet
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH
Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 88 mm [3.5 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 132 mm [5.2 in]
Produktvikt 73 g [2.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 182 g [6.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.1 till 2,5" SATA HDD-kabinett
1 - USB-C till Micro B-kabel - 51 cm
1 - hårddiskkudde
1 - Snabbstartsguide
Certifikat
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter
USB312SAT3CB

USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter

Anslut en 2,5" SATA SSD/HDD till datorn med hjälp av denna superbärbara USB 3.1 Gen 2-kabel

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms

USB 3.1 (10 Gbps) 2,5
S251BU31C3CB

USB 3.1 (10 Gbps) 2,5" SATA SSD/HDD-kabinett med inbyggd USB-C-kabel

Skapa en snabb och bärbar datalagringslösning för din USB Type-C-kapabla bärbara dator

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms

USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5
USB31CSAT3CB

USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5" SATA-enheter - med USB-C

Få supersnabb dataåtkomst genom att ansluta en 2,5" SATA SSD-/HDD-enhet till din bärbara dators USB-C port

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms

Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU313

Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5
S351BU313

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter

Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms

USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5
SDOCK2U313

USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5"/3,5" SATA SSD-/HDD-enheter

Docka två av dina 2,5" och 3,5" SATA-enheter över högpresterande USB 3.1 Gen 2 med UASP

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms

USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD
SDOCKU313

USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD

Docka din 2,5" eller 3,5" SATA-enhet över högpresterande USB 3.1 med UASP

76,99 € exkl. moms
96,24 € inkl. moms

Krypterat hårddiskkabinett för 2,5
S2510BU33PW

Krypterat hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD-enheter - USB 3.0

Gör om en HDD eller SSD på 6 Gbps till säker extern lagring som är lösenordsskyddad via pekplatta

116,99 € exkl. moms
146,24 € inkl. moms

2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
S2510BPU33

2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD

Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

2,5
SAT2510BU32

2,5" USB 3.0 SSD SATA-hårddiskkabinett

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD till en extern SuperSpeed USB 3.0 hårddisk/solid state-enhet

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

2,5
S2510BMU33

2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

2,5
S2510BMU33CB

2,5" USB 3.0 SATA III-hårddiskkabinett i aluminium med UASP och inbyggd kabel

Gör om en 2,5" SATA-HDD/SSD till en komplett extern lagringslösning över USB 3.0 med UASP

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms

2,5
S252BU33R

2,5" hårddiskkabinett med två fack - USB 3.0 till SATA III 6 Gbps med RAID

En högpresterande lagringslösning för att ge stöd åt två SSD- eller HDD-enheter

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms

Hårddiskkabinett med två fack för 2,5
S252SMTB3

Hårddiskkabinett med två fack för 2,5" SATA-hårddiskar - Thunderbolt

Lägg till två 2,5" SATA-hårddiskar, upp till 15 mm i höjd, till din Mac® eller PC genom Thunderbolt, med en välventilerad lagringslösning som håller enheterna svala

386,99 € exkl. moms
483,74 € inkl. moms

USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskkabinett med UASP – Portabel extern SSD / HDD
UNI251BMU33

USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskkabinett med UASP – Portabel extern SSD / HDD

Gör om en 2,5” SATA III eller IDE HDD / SSD till en extern hårddisk som ansluts till din dator genom USB 3.0 med UASP

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms

Hårddiskkabinett för 2,5
S2510BPU337

Hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD-enheter - USB 3.0 - 7 mm

Gör om en 7 mm hög 2,5" SATA III SSD/HDD till en extern USB 3.0-enhet med UASP-stöd

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

USB 3.1 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m
USB31CUB1M

USB 3.1 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m

Anslut USB Micro-B-enheter till din USB-C-värd med denna hållbara kabel på 1 meter

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.