Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter
Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD
Produkt ID: S251BMU313
- Skapa en supersnabb USB 3.1 Gen 2-lagringslösning (10 Gbps) för en enda 2,5" SSD- eller HDD-enhet
- Stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)
- Kompakt, bärbar design med kabinett i solitt aluminium
- UASP-stöd för förbättrad prestanda
- Strömförses direkt från USB-porten
- USB A till Micro B-kabel för enkel kompatibilitet
- Bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.x
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Nu når du din data på rekordtid med den överlägsna prestandan från USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps). Detta kabinett för en enhet ger dig en kraftfull extern lagringslösning.
Supersnabb, superbärbar datalagring
Kabinettet gör om din 2,5" SATA solid state-enhet eller hårddisk till en supersnabb, superbärbar datalagring. Dess lätta, kompakta design gör att den enkelt får plats i datorväskan. Den är tillverkad med ett hållbart och slimmat hölje i borstat aluminium och är det väl rustat att hålla din data säker var du än går.
Utnyttja hastigheten med USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 Gen 2 ger dig högre bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps - dubbla hastigheten jämfört med USB 3.0-teknik (USB 3.1 Gen 1). Det låter dig utnyttja de senaste SSD-enheternas och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt mildra flaskhalsar i din dataöverföring.
Strömförses direkt från USB-porten
Kabinettet ansluts enkelt till en värddator genom USB 3.1 Gen 2 utan att extern ström behövs. Den är utrustad med en USB A till Micro B-kabel som ger bakåtkompatibilitet med befintliga USB-portar eller hårdvara. Det ger dessutom UASP-stöd för förbättrad prestanda.
S251BMU313 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
Utnyttja nya bärbara och stationära datorer med supersnabb USB 3.1 Gen 2-anslutning (10 Gbps)
Skapa en snabb och portabel extern förvaring till stationära eller bärbara datorer
Använd din SATA SSD/HDD med maximal hastighet
Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
Hämta data från en gammal SATA-hårddisk eller gör om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933463 | |
UPC Code | 065030861489 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Antal enheter | 1 | |
Busstyp | USB 3.1 Gen 2 | |
Chipset-ID | ASMedia - ASM1351 | |
Enhetsinstallation | Fixerad | |
Enhetsstorlek | 2.5in | |
Enhetstyp | SATA | |
Fläkt(ar) | Nej | |
Gränssnitt | USB 3.1 Gen 2 | |
Prestanda | ||
4Kn Support | Ja | |
Maximal dataöverföringshastighet | 10 Gbps | |
Maximal enhetskapacitet | För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB vid 7200 RPM | |
TRIM Support | Ja | |
Typ och hastighet | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
UASP-stöd | Ja | |
Kontakt(er) | ||
Enhetskontakter | 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Hona | |
Värdkontakter | 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona | |
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | OS independent; No software or drivers required | |
Indikatorer | ||
LED-indikatorer | 1 - Ström & aktivitet | |
Ström | ||
Power Source | Strömförsörjd via USB | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Förvaringstemperatur | -10°C to 65°C (14°F to 149°F) | |
Luftfuktighet | Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH
Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH |
|
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Aluminium | |
Maximal enhetshöjd | 9.5 mm [0.4 in] | |
Produktbredd | 75 mm [3 in] | |
Produkthöjd | 12 mm [0.5 in] | |
Produktlängd | 123 mm [4.8 in] | |
Produktvikt | 80 g [2.8 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 163 g [5.8 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - USB 3.1 till SATA-kabinett | |
1 - USB 3.1 A till Micro B-kabel - 45 cm | ||
1 - 7 mm - 9,5 mm SSD-spacer | ||
1 - Skyddsfodral | ||
4 - monteringsskruvar | ||
1 - Skruvmejsel | ||
1 - Snabbstartsguide |
Relaterade produkter
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter
Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter
Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5"/3,5" SATA SSD-/HDD-enheter
Docka två av dina 2,5" och 3,5" SATA-enheter över högpresterande USB 3.1 Gen 2 med UASP
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD
Docka din 2,5" eller 3,5" SATA-enhet över högpresterande USB 3.1 med UASP
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter
Anslut en 2,5" SATA SSD/HDD till datorn med hjälp av denna superbärbara USB 3.1 Gen 2-kabel
Krypterat hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD-enheter - USB 3.0
Gör om en HDD eller SSD på 6 Gbps till säker extern lagring som är lösenordsskyddad via pekplatta
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive
2,5" USB 3.0 SSD SATA-hårddiskkabinett
Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD till en extern SuperSpeed USB 3.0 hårddisk/solid state-enhet
2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD
Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP
2,5" USB 3.0 SATA III-hårddiskkabinett i aluminium med UASP och inbyggd kabel
Gör om en 2,5" SATA-HDD/SSD till en komplett extern lagringslösning över USB 3.0 med UASP
2,5" hårddiskkabinett med två fack - USB 3.0 till SATA III 6 Gbps med RAID
En högpresterande lagringslösning för att ge stöd åt två SSD- eller HDD-enheter
Hårddiskkabinett med två fack för 2,5" SATA-hårddiskar - Thunderbolt
Lägg till två 2,5" SATA-hårddiskar, upp till 15 mm i höjd, till din Mac® eller PC genom Thunderbolt, med en välventilerad lagringslösning som håller enheterna svala
USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskkabinett med UASP – Portabel extern SSD / HDD
Gör om en 2,5” SATA III eller IDE HDD / SSD till en extern hårddisk som ansluts till din dator genom USB 3.0 med UASP
Hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD-enheter - USB 3.0 - 7 mm
Gör om en 7 mm hög 2,5" SATA III SSD/HDD till en extern USB 3.0-enhet med UASP-stöd
Tillbehör
Slim Micro USB 3.0 kabel – 15 cm
Minimera trassel och placera dina Micro USB 3.0-enheter nära din stationära eller bärbara dator enkelt, med en tunn och flexibel kabel
30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A till micro-B
Anslut en extern hårddisk med USB 3.0 Micro USB till datorn
0,5 m svart SuperSpeed USB 3.0-kabel A till Micro B – M/M
Anslut en extern hårddisk med USB 3.0 Micro USB till datorn
USB 3.1 gen 2-kort med 2 portar (10 Gbps) - 2x USB-A - PCIe
Uppgradera din dator till högre hastighet med USB 3.1 genom att lägga till två USB Type-A-portar på 10 Gbps
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Vanliga frågor
Before You Buy
Hard drive enclosures require power from your system's USB port. Although you can plug in any standard SATA drive, USB ports only supply a limited amount of power and are not able to power all of the hard drives plugged into the system.
The power capabilities of the USB port combined with the power requirements of the attached hard drive will determine if the hard drive enclosure will work in your setup. The power (in mA) supplied by the USB port must be greater than the requirements of the hard drive.
A USB 2.0 port can supply a maximum of 500 mA (0.5 A), and a USB 3.0 port can supply a maximum of 900 mA (0.9 A).
You can usually find the power requirements of your hard drive in the technical specifications on the label of the hard drive or on the manufacturer's website.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
To determine if your hard drive will work in this enclosure, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:
- Make sure that the enclosure supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the enclosure was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
- Confirm that your hard drive uses the same interface type as the enclosure. For example, IDE, SATA, or M.2.
- Make sure that the enclosure supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
- Make sure that the enclosure supports the height of your hard drive. For example, 9 mm or 15 mm.
- Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the enclosure. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the enclosure.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
USB 3.1 is the most recent version of the USB (Universal Serial Bus) standard for connecting computers and electronic devices. It is capable of data transfer speeds up to 10Gbps, and while it can use the USB-C connector type, it can also use a variety of other connector types. To achieve USB 3.1 transfer speeds, your USB host connection, cables, and device must all support USB 3.1. USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps).
USB 3.0 is capable of data transfer speeds up to 5Gbps. USB 3.0 is also known as USB 3.1 Gen 1 (5Gbps).
USB 3.1 is backwards compatible with USB 3.0 and USB 2.0, except in the following scenarios:
- USB-B 3.1 cables are not compatible with USB-B 2.0 ports.
- Unless you use an adapter, USB-C ports or cables will not work with USB-A or USB-B ports or cables.
- Devices that require USB 3.1 transfer speeds of 10Gbps might not work with USB 3.0 or USB 2.0, or you might experience lower transfer speeds and impacted performance.
- Bus-powered USB devices that requires more power than what USB 2.0 can provide are not compatible with USB 2.0.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
To transfer data at speeds of 10Gbps, you need to confirm that the following components in your setup support USB 3.1:
- The USB host connection
- The USB cable
- The USB device and any subcomponents (for example, a hard drive docking station and the hard drives in the docking station)
Note: USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Devices that support USB 3.1 should have the USB 3.1 symbol on them. If the USB 3.1 symbol does not appear on your USB source or device, refer to the information provided by the manufacturer to confirm whether the USB source or device support USB 3.1.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
The included USB cable for this USB 3.1 Gen 2 device has been tested and verified to perform at USB 3.1 Gen 2 speeds of 10Gbps.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a hard drive enclosure, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
- Cables
- Hard drives
- Hard drive enclosure
To test your setup components, try the following:
- Use the cables, hard drives, and hard drive enclosure in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
- Use a different cable, hard drive, and hard drive enclosure in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the hard drive and hard drive enclosure, it is recommended that you do the following:
- To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
- If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.
Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.
- If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.
Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
If your setup components support USB 3.1 but you are experiencing slower transfer speeds than you expected, consider the following:
- A USB host connection with multiple USB 3.1 ports might not be able to support 10Gbps on each port simultaneously.
- The type of port on a device does not determine whether the device is capable of USB 3.1 speeds. A USB-C port might not support USB 3.1 speeds, while USB-A and USB-B ports might support USB 3.1 speeds.
- Any other devices that you include in your setup, such as an older hard drive in a USB 3.1 enclosure, might create a point of congestion and slow down transfer speeds.
To confirm the functionality of your USB host connection, its ports, and any other devices in your setup, refer to the information provided by the manufacturer.
Note: USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Devices that support USB 3.1 should have the USB 3.1 symbol on them. If the USB 3.1 symbol does not appear on your USB source or device, refer to the information provided by the manufacturer to confirm whether the USB source or device support USB 3.1.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.