StarTech.com

USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium

Gör om din mSATA- eller mSATA Mini-hårddisk till en bärbar, högpresterande lagringslösning över USB 3.1 Gen 2

Produkt ID: SMS1BMU313

  • Lägg till snabb extern lagring till din bärbara eller stationära dator med hjälp av en mSATA-hårddisk
  • Maximera prestandan på din mSATA SSD med USB 3.1 Gen 2-anslutning (10 Gbps)
  • Kompatibel med mSATA och mSATA Mini (mSATA-hårddiskar i fullhöjd och halvhöjd)
Visa mer
  • Stöder SATA I, II, III (upp till 6 Gbps)
  • UASP-stöd
  • Hölje i solitt aluminium
  • Ventilationshål för värmeavledning
  • Bakåtkompatibel med USB 3.0, USB 2.0, USB 1.x
44,99 € EUR exkl. moms
56,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek mSATA (Full Size & Half Size)
Enhetstyp mSATA (Mini SATA)
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Stödda enhetshöjd(er) Full Size (50.8mm)
Half Size (26.8mm)
Prestanda
4Kn Support Ja
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med mSATA-hårddiskar på upp till 1 TB
Port Multiplier Nej
RAID Nej
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - mSATA-plats (52-stifts, Mini SATA)
Värdkontakter 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström och aktivitet
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Maximal enhetshöjd 50.8 mm [2 in]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 98 mm [3.9 in]
Produktvikt 58 g [2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 136 g [4.8 oz]
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 16.2 cm [6.4 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.1 mSATA SSD-kabinett - aluminium
1 - USB-A till Micro B-kabel - 46 cm
4 - monteringsskruvar
2 - set med mSATA-monteringsutrustning (förinstallerad)
1 - Skruvmejsel
1 - Snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5
S351BU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter

Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5
SDOCK2U313
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5"/3,5" SATA SSD-/HDD-enheter

Docka två av dina 2,5" och 3,5" SATA-enheter över högpresterande USB 3.1 Gen 2 med UASP

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD
SDOCKU313
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD

Docka din 2,5" eller 3,5" SATA-enhet över högpresterande USB 3.1 med UASP

76,99 € exkl. moms
96,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter
USB312SAT3CB
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter

Anslut en 2,5" SATA SSD/HDD till datorn med hjälp av denna superbärbara USB 3.1 Gen 2-kabel

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel

Gör om din M.2 SATA-hårddisk till en supersnabb, superbärbar lagringslösning för USB-C-kapabla enheter

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms

Tillbehör