StarTech.com

USB 3.0 till Slimline SATA ODD-kabinett

Gör om din Blu-ray- eller DVD ROM-enhet till en bärbar, extern skivenhet

Produkt ID: SLSODDU33B

  • Ge datorn fler förmågor genom att lägga till externt stöd för en DVD- eller Blu-ray ROM-enhet
  • Spara tid vid hämtning av filer med USB 3.0-prestanda
  • Skydda din optiska skivenhet med ett hölje i solitt aluminium
Visa mer
  • Maximera bärbarheten med denna USB-drivna enhet
  • Njut av plug-and-play-installation utan att en skiva med mjukvara eller drivrutiner behövs
27,99 € EUR exkl. moms
34,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Initio - INIC-3619
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 5.25in
Enhetstyp Slimline SATA
Gränssnitt USB 3.0
Stödda enhetshöjd(er) 12.7mm
Prestanda
Allmänna specifikationer Stöder Blu-ray-, CD- och DVD-ROM-enheter
Hot swap-förmåga Ja
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
UASP-stöd Nej
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - Slimline SATA (13-stifts, data & ström) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB 3.0 Mini-B (10-stifts, SuperSpeed) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Vissa USB-värdar har eventuellt inte tillräckligt med ström för att driva inneslutningen med en installerad ODD från en enskild USB-port. Du kan behöva en USB Y-kabel för att driva enheten.
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Maximal enhetshöjd 17.5 mm [0.7 in]
Produktbredd 13.6 cm [5.4 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 15 cm [5.9 in]
Produktvikt 260 g [9.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 399 g [14.1 oz]
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till Slimline SATA ODD-kabinett
1 - USB 3.0-kabel
1 - Paket med installationsskruvar
1 - Snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

6in Slimline SATA to SATA Adapter with Power - F/M
SLSATAADAP6
6in Slimline SATA to SATA Adapter with Power - F/M

Connect a Slimline SATA optical drive up to 6in away from a standard SATA motherboard connection

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
30 cm Slimline SATA till SATA med LP4-strömkabeladapter
SLSATAF12
30 cm Slimline SATA till SATA med LP4-strömkabeladapter

Anslut en slimline SATA-enhet till en vanlig SATA-moderkortskontakt

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
Slimline SATA to SATA Adapter with SP4 Power - Screw Mount
SLSATACDADAP
Slimline SATA to SATA Adapter with SP4 Power - Screw Mount

Connect a Slimline SATA optical drive to a standard SATA motherboard connection.

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
Slimline SATA to SATA Adapter with Power - F/M
SLSATAADAP
Slimline SATA to SATA Adapter with Power - F/M

Use new Slimline drives with older motherboards

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms

Tillbehör