Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

USB-C hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 10 Gbps - för S251BU31REM

Produkt ID: S251BU31REMD

Förvandla en 2.5" SATA HDD/SSD till en bärbar lagringslösning över USB 3.1 Gen 2, som stöder S251BU31REM hot swap-fack

Funktioner
  • Extra 2,5" hårddiskkabinett för S251BU31REM hot swap-fack

  • Få åtkomst till din data offline med ett bärbart USB 3.1-hårddiskkabinett (10 Gbps)

  • En USB-C till Micro USB-kabel och en USB-A till Micro USB-kabel medföljer för kompatibilitet med din bärbara USB-C- och USB-A-dator

Flera funktioner . . .
  • Hållbar aluminiumkonstruktion för hårddiskkabinettet

  • Kompatibel med SATA revision 1/2/3-hårddiskar (1,5/3,0/6 Gbps)

  • Stöder 2,5" SATA-hårddiskar (HDD) och solid-state-enheter (SSD).

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
59,99 € EUR exkl. moms
74,99 € inkl. moms

ID: S251BU31REMD

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

USB 3.1 (10Gbps) hårddiskabinett är ett reserv-SATA-kabinett för användning med StarTech.com S251BU31REM Hot Swap hårddiskfack för 2.5" SATA SSD/HDD.

Lägg till bytbar lagringskapacitet

Detta SATA-till-USB-kabinett kan användas som ett extra hårddiskkabinett för hot swap-facket för att lägga till flera kabinett som kan anslutas och ta bort från datorsystemet. Det är perfekt för att lägga till extra enheter för säkerhetskopiering och dataåterställning. 

Ta med dig dina data

Om du behöver åtkomst till dina data utanför kontoret kan du använda kabinettdelen som ett standard USB 3.1-kabinett (10 Gbps) -- en kraftfull extern lagringslösning när du behöver åtkomst till dina filer på resande fot.

Med kabinettet följer en Micro-USB till USB-A- och en Micro-USB till USB-C-kabel så att du kan koppla in kabinettet i din bärbara dator och nå din data var du än är.

S251BU31REMD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS independent; No software or drivers required

Användning
  • Använd flera hårddiskar med samma S251BU31REM-installation för arkivering eller säkerhetskopiering
  • Yrkesverksamma som arbetar med väldigt stora filer och behöver transportera dem mellan olika datorer/platser
  • Yrkesverksamma på resande fot som behöver direktåtkomst till data på resan
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Gränssnitt SATA
USB 3.1 Gen 2
Stödda enhetshöjd(er) 5mm
7mm
9.5mm
Prestanda
4Kn Support Ja
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB vid 7200 RPM.
Medeltid mellan fel (MTBF) 100 000 h
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Kontakt
1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström (Grön)
1 - Aktivitet (röd)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet Luftfuktighet vid drift: 10 %~90 % RH
Luftfuktighet vid förvaring: 5 %~95 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 79.1 mm [3.1 in]
Produkthöjd 15.9 mm [0.6 in]
Produktlängd 132.8 mm [5.2 in]
Produktvikt 122 g [4.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.6 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2,5" SATA-kabinett
1 - USB-C till Micro-B-kabel
1 - USB-A till Micro-B-kabel
1 - paket med monteringsutrustning för hårddisk
1 - snabbstartsguide
Certifikat
Hot swap-fack för 2,5
S251BU31REM

Hot swap-fack för 2,5" SATA SSD/HDD-hårddiskar - USB 3.1-kabinett (10 Gbps)

Använd facket på framsidan på din stationära dator eller server som ett hot swap-fack för hårddiskar

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms

2,5
SAT2510BU32

2,5" USB 3.0 SSD SATA-hårddiskkabinett

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD till en extern SuperSpeed USB 3.0 hårddisk/solid state-enhet

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

Löstagbart 2,5
SAT2510U3REM

Löstagbart 2,5" SATA-HDD-kabinett/system för säkerhetskopiering/flyttbart ställ för 3,5/5,25" fack

Gör om en 2,5" SATA-enhet till en löstagbar frontmonterad lösning för säkerhetskopiering av HDD

79,99 € exkl. moms
99,99 € inkl. moms

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5
S351BU313

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter

Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms

USB 3.1 (10 Gbps) 2,5
S251BU31C3CB

USB 3.1 (10 Gbps) 2,5" SATA SSD/HDD-kabinett med inbyggd USB-C-kabel

Skapa en snabb och bärbar datalagringslösning för din USB Type-C-kapabla bärbara dator

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms

USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium
SMS1BMU313

USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium

Gör om din mSATA- eller mSATA Mini-hårddisk till en bärbar, högpresterande lagringslösning över USB 3.1 Gen 2

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU31C3

Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA SSD/HDD - USB-C

Lägg till snabb och bärbar datalagring till din USB Type-C-kapabla MacBook, ChromeBook Pixel eller bärbara dator

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms

Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5
S252BU313R

Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5" SATA-enheter

Gör om två 2,5" SATA SSD- eller HDD-enheter till högpresterande lagring med RAID - för USB-C- och USB-A-kapabla enheter

136,99 € exkl. moms
171,24 € inkl. moms

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms

M.2 till SATA SSD-kabinett - USB 3.1 (10 Gbps) med USB-C-kabel - externt kabinett
SM21BMU31C3

M.2 till SATA SSD-kabinett - USB 3.1 (10 Gbps) med USB-C-kabel - externt kabinett

Gör om din M.2 SATA-hårddisk till en supersnabb, superbärbar lagringslösning för USB-C-kapabla enheter

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms

Hårddiskkabinett med dubbla fack för mSATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
SMS2BU31C3R

Hårddiskkabinett med dubbla fack för mSATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Nå och säkerhetskopiera data snabbt från din USB-C- eller USB-A-kapabla enhet genom supersnabb USB 3.1 Gen 2

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms

Hårddiskkabinett för 2,5
S251BU31315

Hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-A, USB-C

Nå data lagrad på din 2,5" SATA SSD/HDD med stöd för hårddiskar med höjd på upp till 15 mm och med hög kapacitet

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms

Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
SM22BU31C3R

Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Gör om två M.2 SATA-hårddiskar till supersnabb, bärbar lagring med RAID för ökad prestanda eller redundans

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms

Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU313

Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms

USB 3.1 dubbel 3,5 tums SATA (6Gbps) HDD-kabinett med RAID - USB-C och USB-A
S352BU313R

USB 3.1 dubbel 3,5 tums SATA (6Gbps) HDD-kabinett med RAID - USB-C och USB-A

Skapa externt förvaringsutrymme med hög prestanda, med en dubbel SATA HDD RAID-uppsättning, via USB 3.1 (10Gbps)

139,99 € exkl. moms
174,99 € inkl. moms

Flyttbara ställ/bakpaneler för hårddisk (2)

Löstagbart 2,5
SAT2510U3REM

Löstagbart 2,5" SATA-HDD-kabinett/system för säkerhetskopiering/flyttbart ställ för 3,5/5,25" fack

Gör om en 2,5" SATA-enhet till en löstagbar frontmonterad lösning för säkerhetskopiering av HDD

79,99 € exkl. moms
99,99 € inkl. moms

Hot swap-fack för 2,5
S251BU31REM

Hot swap-fack för 2,5" SATA SSD/HDD-hårddiskar - USB 3.1-kabinett (10 Gbps)

Använd facket på framsidan på din stationära dator eller server som ett hot swap-fack för hårddiskar

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms

USB 3.0-kablar (1)

1m (3ft) Certified SuperSpeed USB 3.0 A to Micro B Cable - M/M
USB3CAUB1M

1m (3ft) Certified SuperSpeed USB 3.0 A to Micro B Cable - M/M

Connect your Micro-B USB 3.0 devices, with this high-quality USB 3.0 certified cable

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

USB-C kablar (1)

USB-C till Micro-B-kabel - M/M - 0,5 m - USB 3.1 (10 Gbps)
USB31CUB50CM

USB-C till Micro-B-kabel - M/M - 0,5 m - USB 3.1 (10 Gbps)

Anslut USB Micro-B-enheter till din USB Type-C-värd med mindre trassel

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.