StarTech.com

USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 5 fack för 2,5/3,5" SATA III hårddiskar – 6 Gbps SATA-kabinett med 5 fack för HDD/SSD

Anslut fem hot-swapbara 2,5/3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

Produkt ID: S355BU33ERM

  • Stöder SATA III (6 Gbps) och UASP för optimal prestanda
  • Stöd för både 2,5 och 3,5 tums hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SDD)
  • eSATA- eller USB-värdanslutning
Visa mer
  • Fem individuella enhetsfack med brickor i solitt aluminium
  • Inbyggd kylfläkt
  • Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
335,99 € EUR exkl. moms
419,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Det S355BU33ERM löstagbara hårddiskkabinettet med 5 fack ger dig åtkomst till fem individuella 2,5" eller 3,5" hårddiskar samtidigt genom en enda eSATA- eller USB-portanslutning till din bärbara eller stationära dator.

Du kan ansluta det löstagbara kabinettet till datorn genom antingen eSATA eller USB 3.0 för snabb prestanda och effektiva dataöverföringar. Kabinettet stöder SATA III-dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid anslutning genom eSATA. Vid anslutning genom USB 3.0 stöder kabinettet överföringshastigheter på upp till 5 Gbps och UASP, som är upp till 70 % snabbare än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller.

Kabinettet stöder de snabbaste teknikerna som t.ex. SATA III (6 Gbps), hybridenheter och solid state-enheter (SSD) för att hjälpa dig spara tid genom optimerad prestanda från dina externa lagringsenheter.

För optimal enhetsprestanda och livslängd har HDD/SSD-kabinettet både en inbyggd fläkt och enhetsbrickor i solitt aluminium som hjälper till att kyla ner enheterna och samtidigt garantera maximal värmeavledning. 

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder S355BU33ERM alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

S355BU33ERM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Förbättrad prestanda med UASP

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

UASP Speed Diagram

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

UASP Speed Diagram

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III solid state-enhet.

Fördelarna med StarTech.com

  • Mångsidiga anslutningsalternativ genom antingen USB eller eSATA
  • Maximera prestandan med SATA III-filöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps med eSATA
  • Spara tid med filöverföringar upp till 70 % snabbare än traditionell USB 3.0 vid användning med en värd med UASP-stöd

Användning

Lägg till ett hot-swap-kabinett med 5 fack till en server eller arbetsstation för en löstagbar lösning för säkerhetskopiering

Få mer lagringsutrymme med externa enheter på din bärbara dator, inbyggda system eller system med liten formfaktor

Lägg till extern lagring för videoredigerings- eller fotoredigeringsstationer och gör det enklare att arbeta med väldigt stora filer

Skapa extra utrymme för säkerhetskopior/arkiv

Gör om oanvända SATA-hårddiskar till extra extern datalagring

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal 2,5 tums fack 5
Antal enheter 5
Antal interna 3,5 tums fack 5
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID JMicron - JMB575M
JMicron - JMS567
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 1 - 120 mm
Fläktlagerstyp Glidlager
Gränssnitt USB 3.0 & eSATA
Prestanda
Allmänna specifikationer Supports 2.5in Solid State Drives (SSD) and Hard Drives (HDD) using a 2.5in to 3.5in drive adapter such as 25SAT35HDD and 25SATSAS35
Bullernivå 20.4 dBA
Hot swap-förmåga Ja
Luftflödeshastighet 35CFM
Maximal dataöverföringshastighet 6 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6 TB 7200 RPM
Port Multiplier Ja
RAID Nej
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
eSATA (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 5 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - eSATA (7-stifts, data) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 5 - LED för enhetsaktivitet/gränssnitt
1 - Ström-LED
1 - LED för redo HDD
1 - LED för USB/eSATA
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 10 % - 90 % icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 151 mm [5.9 in]
Produkthöjd 215 mm [8.5 in]
Produktlängd 281 mm [11.1 in]
Produktvikt 4000 g [141.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 5260 g [185.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0/eSATA SSD/HDD-kabinett
5 - Enhetsfack på 2,5/3,5" (förinstallerade)
1 - SATA till eSATA-fäste i helprofil
1 - eSATA-kabel
1 - USB 3.0-kabel
1 - Skruvsats för installation av enheter på 2,5/3,5"
3 - Strömkablar (NA/UK/EU)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 8 fack för 2,5/3,5
S358BU33ERM
USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 8 fack för 2,5/3,5" SATA III hårddiskar – 6 Gbps SATA-kabinett med 8 fack för HDD/SSD

Anslut åtta hot-swapbara 2,5/3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

499,99 € exkl. moms
624,99 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5
S3520BU33ER
USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5" SATA III-hårddiskar med UASP och fläkt – svart

Skapa en extern RAID-array för två 3,5" SATA-hårddiskar som ansluts antingen genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

128,99 € exkl. moms
161,24 € inkl. moms
USB 3.0 RAID-kabinett med USB-hubb med snabbladdning & UASP för två 3,5
S352BU33HR
USB 3.0 RAID-kabinett med USB-hubb med snabbladdning & UASP för två 3,5" SATA III-hårddiskar

Anslut två 3,5" SATA-hårddiskar till datorn genom USB 3.0 med UASP i en RAID-array och ladda eller anslut USB-enheter med den inbyggda USB 3.0-hubben med 2 portar för snabbladdning

137,99 € exkl. moms
172,49 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA hyllfritt 3,5
S352BU33RER
USB 3.0/eSATA hyllfritt 3,5" SATA III hårddiskkabinett med två fack och UASP – 6 Gbps hot-swapbar HDD-kabinett med 2 fack

Anslut två hot-swapbara 3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

166,99 € exkl. moms
208,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Vanliga frågor

Before You Buy

To determine if your hard drive will work in this enclosure, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the enclosure supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the enclosure was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the enclosure. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the enclosure supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Make sure that the enclosure supports the height of your hard drive. For example, 9 mm or 15 mm.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the enclosure. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the enclosure.

Hur man

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Problemsökning

SATA hard drive controllers require a feature called port multiplier to read more than one hard drive per SATA or eSATA port. The port multiplier feature is not standard on many SATA hard drive controllers.

If your computer is only recognizing one of your hard drives, you need to plug the eSATA cable into a SATA controller that includes the port multiplier feature. If none of your current hard drive controllers include this feature, you can add a hard drive controller that does support port multiplier in any available expansion slot (for example, PCI, PCI-Express, PCMCIA, CardBus, or ExpressCard). StarTech.com has hard drive controllers available that support the port multiplier feature. To view the hard drive controllers, click here: http://startech.com/Cards-Adapters/HDD-Controllers/SATA-Cards/?filter_PORTMULTIPLIER=Yes.

If you have a hard drive controller card that does support the port multiplier feature but it is only reading one hard drive at a time, update the drivers of the hard drive controller. To find the most current StarTech.com drivers, click here: http://www.startech.com/Support.

When you troubleshoot issues with a hard drive enclosure, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Cables
  • Hard drives
  • Hard drive enclosure

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive enclosure in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive enclosure in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive enclosure, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.​

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.

You should not upgrade your device's firmware if you do not have any issues with the functionality of your device. The only time you should consider an upgrade is if you are experiencing a problem with the device, and you have confirmed that the firmware addresses this problem.  You can confirm this is the case by reviewing the documentation included with the firmware or from consulting with our Technical Support team. Incorrectly upgrading firmware can result in diminished performance so it is best to contact StarTech.com if you would like to perform this operation.