StarTech.com

USB 3.0-kortläsare/-skrivare för CFast 2.0-kort

Få snabb åtkomst till eller säkerhetskopiera foton och videor från dina CFast 2.0-minneskort till din surfplatta, bärbara dator eller dator

Produkt ID: CFASTRWU3

  • Ladda snabbt ned och säkerhetskopiera foton och video från dina CFast 2.0-kort till din enhet, med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps över USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
  • Enkel bärbarhet med kompakt och lätt design och inbyggd kabel
  • Kortläsare/-skrivare stöder CFast 2.0- och 1.0-minneskort
Visa mer
  • Hotswap och plug-and-play
  • Varken extra programvara eller tillbehör behövs
  • Få åtkomst till flera CFast 2.0-minneskort samtidigt genom flera kabeladaptrar
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0, 1.x
60,99 € EUR exkl. moms
76,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1153E
Enhetstyp CFast 2.0, 1.0
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
4Kn Support Ja
Hot swap-förmåga Ja
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Minnesmediatyp CFast 2.0 / 1.0
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
CFast 2.0 (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
Värdkontakter 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström & aktivitet (stabil för länk; blinkande för aktivitet)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet 40%-50%RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 58 mm [2.3 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 24.6 cm [9.7 in]
Produktvikt 37.3 g [1.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 55 g [1.9 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-kortläsare/-skrivare
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

SATA till USB-kabel med UASP
USB3S2SAT3CB
SATA till USB-kabel med UASP

SATA till USB-adapterkabel | SATA III 6 Gbit/s | 2,5 SSD eller HDD | USB 3.0 | Bärbar

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter
USB312SAT3CB
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter

Anslut en 2,5" SATA SSD/HDD till datorn med hjälp av denna superbärbara USB 3.1 Gen 2-kabel

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5
USB31CSAT3CB
USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5" SATA-enheter - med USB-C

Få supersnabb dataåtkomst genom att ansluta en 2,5" SATA SSD-/HDD-enhet till din bärbara dators USB-C port

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
USB 3.0 multi-flashminneskortläsare/skrivare med USB-C - SD, microSD, CompactFlash
FCREADU3C
USB 3.0 multi-flashminneskortläsare/skrivare med USB-C - SD, microSD, CompactFlash

Få åtkomst till data på många olika minneskort med hjälp av din USB-C™-kapabla mobila enhet eller dator

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
2-ports USB 3.0 SD-kortläsare - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
2-ports USB 3.0 SD-kortläsare - SD 4.0, UHS II

USB SD-kortläsare | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | TAA-kompatibel | Bärbar

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
SD-kortläsare/skrivare med dubbla portar - USB 3.0 med USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
SD-kortläsare/skrivare med dubbla portar - USB 3.0 med USB-C - SD 4.0, UHS II

Få åtkomst till två SD-kort samtidigt på din USB Type-C-kapabla enhet med denna supersnabba, bärbara kortläsare

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
USB 3.0 till eSATA HDD / SSD / ODD kabeladapter - 91 cm eSATA-hårddisk till USB 3.0-kabeladapter - SATA 6 Gbps
USB3S2ESATA3
USB 3.0 till eSATA HDD / SSD / ODD kabeladapter - 91 cm eSATA-hårddisk till USB 3.0-kabeladapter - SATA 6 Gbps

Anslut en eSATA-lagringsenhet till en USB 3.0-port på din bärbara eller stationära dator

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms

Tillbehör