StarTech.com

USB 3.0-kortläsare/-skrivare för CFast 2.0-kort - USB-C

Få snabb åtkomst till eller säkerhetskopiera foton och videor från dina CFast 2.0-minneskort till din USB-C-kapabla surfplatta, bärbara dator eller dator

Produkt ID: CFASTRWU3C

  • Ladda snabbt ned och säkerhetskopiera foton och video från dina CFast 2.0-kort till din USB-C-kapabla enhet, med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps över USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
  • Enkel bärbarhet med kompakt och lätt design och inbyggd kabel
  • Kortläsare/-skrivare stöder CFast 2.0- och 1.0-minneskort
Visa mer
  • Hotswap och plug-and-play
  • Varken extra programvara eller tillbehör behövs
  • Få åtkomst till flera CFast 2.0-minneskort samtidigt genom flera kabeladaptrar
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0, 1.x
65,99 € EUR exkl. moms
82,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Ladda ner, granska och säkerhetskopiera foton och videor snabbt från dina CFast™-minneskort till din USB-C™-kapabla enhet med denna CFast-kortläsare/-skrivare. Ladda upp eller säkerhetskopiera filer var du än är, ute på fält eller i studion.

Åtkomst med hög prestanda till filer

Utnyttja den snabba prestandan med USB 3.0 (5 Gbps) när du laddar ner foton med hög upplösning och videor i full HD från din DSLR-kamera eller videokamera till din USB-Type C™-kapabla bärbara dator, surfplatta eller stationära dator. Spara värdefull tid dagligen och uppnå högre arbetsflöde när du når, för över och säkerhetskopierar filer till en dator.  

Kompakt design för enkel bärbarhet

Använd kortläsaren/-skrivaren var du än är för att snabbt nå dina foton och videor. Kortläsaren har en kompakt och lätt design med inbyggd USB-C kabel och är praktiskt liten för bärbar användning eller för användning med en dator på en fast plats. Den får enkelt plats i en datorväska för att ta med från studio till fält. Den är dessutom USB-driven så ingen extern ström behövs.

Kortläsaren/-skrivaren har en hålbar och solid konstruktion som står emot förslitningar vid resor. Den inbyggda kabeln innebär en sak färre att komma ihåg att ta med sig.

Enkel åtkomst till CFast-lagring

Kortläsaren/-skrivaren är idealisk för fotografer och videografer och är designad att vara lättanvänd med plug-and-play för CFast 2.0-minneskort för att dagligen spara tid och arbeta mer effektivt. För att förbättra din produktivitet får du åtkomst till många CFast 2.0- eller 1.0-kort samtidigt genom användande av flera kabeladaptrar.

Att montera är enkelt. CFast-kortläsaren/-skrivaren behöver inga extra drivrutiner eller program och är kompatibel med de flesta operativsystemen inklusive Windows®, MacOS och Linux®.

CFASTRWU3C täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Ladda ned och säkerhetskopiera högupplösta foton och videor i full HD från din DSLR- eller videokamera till din USB-C-kapabla bärbara dator, surfplatta eller stationära dator

Idealisk för kreativa proffs, inklusive fotografer och videoskapare, för att ladda upp eller säkerhetskopiera filer var du än är

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1153E
Enhetstyp CFast 2.0, 1.0
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
4Kn Support Ja
Hot swap-förmåga Ja
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Minnesmediatyp CFast 2.0 / 1.0
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
CFast 2.0 (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
Värdkontakter 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström & aktivitet (stabil för länk; blinkande för aktivitet)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet 40%-50%RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 58 mm [2.3 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 245 mm [9.6 in]
Produktvikt 33.5 g [1.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 52 g [1.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-kortläsare/-skrivare
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-kortläsare/-skrivare för CFast 2.0-kort
CFASTRWU3
USB 3.0-kortläsare/-skrivare för CFast 2.0-kort

Få snabb åtkomst till eller säkerhetskopiera foton och videor från dina CFast 2.0-minneskort till din surfplatta, bärbara dator eller dator

60,99 € exkl. moms
76,24 € inkl. moms
SD-kortläsare/skrivare med dubbla portar - USB 3.0 med USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
SD-kortläsare/skrivare med dubbla portar - USB 3.0 med USB-C - SD 4.0, UHS II

Få åtkomst till två SD-kort samtidigt på din USB Type-C-kapabla enhet med denna supersnabba, bärbara kortläsare

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
USB 3.0 multi-flashminneskortläsare/skrivare med USB-C - SD, microSD, CompactFlash
FCREADU3C
USB 3.0 multi-flashminneskortläsare/skrivare med USB-C - SD, microSD, CompactFlash

Få åtkomst till data på många olika minneskort med hjälp av din USB-C™-kapabla mobila enhet eller dator

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
SATA till USB-kabel med UASP
USB3S2SAT3CB
SATA till USB-kabel med UASP

SATA till USB-adapterkabel | SATA III 6 Gbit/s | 2,5 SSD eller HDD | USB 3.0 | Bärbar

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter
USB312SAT3CB
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter

Anslut en 2,5" SATA SSD/HDD till datorn med hjälp av denna superbärbara USB 3.1 Gen 2-kabel

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5
USB31CSAT3CB
USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5" SATA-enheter - med USB-C

Få supersnabb dataåtkomst genom att ansluta en 2,5" SATA SSD-/HDD-enhet till din bärbara dators USB-C port

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
2-ports USB 3.0 SD-kortläsare UASP - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
2-ports USB 3.0 SD-kortläsare UASP - SD 4.0, UHS II

USB SD-kortläsare | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | TAA-kompatibel | Bärbar

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
USB 3.0 till eSATA HDD / SSD / ODD kabeladapter - 91 cm eSATA-hårddisk till USB 3.0-kabeladapter - SATA 6 Gbps
USB3S2ESATA3
USB 3.0 till eSATA HDD / SSD / ODD kabeladapter - 91 cm eSATA-hårddisk till USB 3.0-kabeladapter - SATA 6 Gbps

Anslut en eSATA-lagringsenhet till en USB 3.0-port på din bärbara eller stationära dator

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms

Tillbehör