StarTech.com

Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter

Anslut ett Micro SD-kort till datorn eller mobila OTG-enhet genom en USB- eller Micro USB-port

Produkt ID: MSDREADU2OTG

  • Konverterar Micro SD till USB eller Micro USB
  • Kompatibel med OTG-kapabla smarttelefoner och USB-kapabla datorer
  • Liten, lätt design
  • Plug-and-play-installation
10,99 € EUR exkl. moms
13,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL823
Enhetsinstallation Fixerad
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Maximal enhetskapacitet Testad med MSD-kort på upp till 64 GB
Minnesmediatyp Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-stöd Nej
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - MicroSD Honuttag
Värdkontakter 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 5% ~ 80% RH
Utseende
Produktbredd 12 mm [0.5 in]
Produkthöjd 0.5 cm [0.2 in]
Produktlängd 40 mm [1.6 in]
Produktvikt 4 g [0.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 27 g [1 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 75 mm [3 in]
Package Width 10.2 cm [4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Micro SD till USB / Micro USB OTG-adapter
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare
FCREADHCU3
USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare

Lägg till förmågan att använda olika minneskort, inklusive CompactFlash®-, SecureDigital®- och MemoryStick®-kort

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD

Lägg till en kompakt extern minneskortläsare till en dator med en USB 3.0-port

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
3,5
35BAYCF2IDE
3,5" IDE-enhetsfack till en enda CF SSD-kortadapterläsare

Anslut ett CF-kort till en dator genom en IDE-kontakt

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF
35FCREADBK3
Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF

Lägg till åtkomst till 22 olika format på minneskort på frontpanelen

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
12 cm Micro USB till USB OTG-värdadapter (på-språng) M/F
UUSBOTG
12 cm Micro USB till USB OTG-värdadapter (på-språng) M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB OTG (On the Go) to USB Adapter - M/F
UUSBOTGADAP
Micro USB OTG (On the Go) to USB Adapter - M/F

Connect your USB On-the-Go capable tablet computer or Smartphone to USB 2.0 devices (thumb drives, USB mouse or keyboard, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
12 cm högervinklad Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F
UUSBOTGRA
12 cm högervinklad Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
USB OTG-kabeladapter för ASUS Transformer Pad och Eee Pad Transformer/Slider
ASDCOTG
USB OTG-kabeladapter för ASUS Transformer Pad och Eee Pad Transformer/Slider

Gör om din ASUS® Transformer Pad till en USB-värd och anslut USB-enheter (minnen, möss, tangentbord m.m.)

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
USB OTG Adapter Cable for Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
USB OTG Adapter Cable for Samsung Galaxy Tab

Turn your Samsung Galaxy Tab™ into a USB host and connect USB devices (thumb drives, mice, keyboards…etc.)

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
12 cm vit Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F
UUSBOTGW
12 cm vit Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

Tillbehör