StarTech.com

USB 3.0-multimedia-flashminneskortläsare med USB 3.0-hubb med 2 portar & USB-port för snabbladdning

Lägg till en kompakt och extern minneskortläsare till datorn genom USB och ladda eller anslut USB-enheter med den inbyggda USB-hubben för snabbladdning

Produkt ID: FCREADU3HC

  • Kompatibel med olika CompactFlash®-, SecureDigital®- och MemoryStick®-flashminnen
  • USB-port för snabbladdning laddar mobila enheter snabbare än en standard USB-port
  • Inbyggd USB 3.0-hubb med 2 portar
Visa mer
  • Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Universell strömadapter medföljer
59,99 € EUR exkl. moms
74,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

FCREADU3HC USB 3.0-kortläsaren låter dig montera de vanligaste sorterna av mediakort snabbt till din stationära eller bärbara dator genom en USB 3.0-port. Kortläsaren stöder de vanligaste formaten på masslagringsenheter, inklusive CompactFlash®,- SecureDigital®- och MemoryStick®-kort, och är därför den perfekta lösningen med hög bandbredd för din foto- och video-arbetsstation.

Kortläsaren är ett perfekt tillägg till din USB-kapabla dator eftersom den är bakåtkompatibel med USB 2.0- och USB 1.1-datorsystem.

Kortläsaren håller även dina surfplattor och smarttelefoner laddade och sparar tid med den inbyggda USB 2.0-porten för snabbladdning som laddar dina mobila enheter som till exempel Apple iPad® & iPhone® och Android-enheter lika snabbt som om de var anslutna till ett vägguttag. . Denna snabbladdningsport är särskilt designad för kompatibilitet med många olika surfplattor och smarttelefoner.

Kortläsaren låter dig även ansluta flera USB 3.0-enheter till datorn genom samma snabba USB-värdanslutning med en inbyggd USB 3.0-hubb med 2 portar.

FCREADU3HC USB 3.0-kortläsaren täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Bred kompatibilitet med stöd för olika CompactFlash®-, SecureDigital®- och MemoryStick®-minneskort samt USB 3.0/2.0/1.1-datorsystem
  • Spara tid när du laddar mobila enheter med en inbyggd USB-port för snabbladdning som kan ladda surfplattan eller smarttelefonen lika snabbt som om den var ansluten till ett vägguttag

Användning

Få åtkomst till minneskort från din bärbara dator

För över snabbt eller redigera foton och video från minneskorten till datorn med hastigheten från USB 3.0

Synka din mobila enhet med datorn och ladda snabbare än laddning direkt från datorn

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3520
Prestanda
Minnesmediatyp CF (Compact Flash I/II-kort)
M2 (Memory Stick Micro)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS MG (Memory Stick med MagicGate)
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Kontakt(er)
Externa portar 1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona
2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - SD-/MMC-plats Hona
1 - MicroSD Hona
1 - CompactFlash-plats (50-stifts) Hona
1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot Hona
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 0.8 A
Kontakttyp C
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 20
Utspänning 5 DC
Utström 4 A
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 40°C (14°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 90%
Utseende
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 26 mm [1 in]
Produktlängd 111 mm [4.4 in]
Produktvikt 108 g [3.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 465 g [16.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-minneskortläsare
1 - USB 3.0-kabel
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare
FCREADHCU3
USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare

Lägg till förmågan att använda olika minneskort, inklusive CompactFlash®-, SecureDigital®- och MemoryStick®-kort

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms
3,5
35BAYCF2IDE
3,5" IDE-enhetsfack till en enda CF SSD-kortadapterläsare

Anslut ett CF-kort till en dator genom en IDE-kontakt

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF
35FCREADBK3
Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF

Lägg till åtkomst till 22 olika format på minneskort på frontpanelen

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter
MSDREADU2OTG
Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter

Anslut ett Micro SD-kort till datorn eller mobila OTG-enhet genom en USB- eller Micro USB-port

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD

Lägg till en kompakt extern minneskortläsare till en dator med en USB 3.0-port

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Vanliga frågor

Hur man

To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Problemsökning

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.