StarTech.com

1 m Apple 30-stifts dockkontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad med stegformad kontakt

Ladda eller synka dina Apple®-enheter även om de har skyddsfodral

Produkt ID: USB2ADC1M

  • 1x stegformad Apple® (30 stifts) dockkontakt
  • 1x USB "A" hankontakt
  • Kontakter av hög kvalitet för upprepade anslutningar/frånkopplingar till/från din iPhone®, iPod® eller iPad®
Visa mer
  • Kompatibel med alla befintliga kabelkontakter till Apple (30 stift)
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple-dockningskontakt (30-stifts) Hane
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 28 mm [1.1 in]
Produkthöjd 0.8 cm [0.3 in]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 35 g [1.2 oz]
Tråddimension 22/30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 64 g [2.3 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1m USB dockkabel till iPhone®, iPod® och iPad®

Certifikat

Relaterade produkter

3m (10 ft) Long Apple 30-pin Dock Connector to USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector
USB2ADC3M
3m (10 ft) Long Apple 30-pin Dock Connector to USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector

Charge and sync your iPhone®, iPod® or iPad® at greater distances (up to 3m) with no loss of charge time, even while inside a protective case

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
1m (3 ft) Apple 30-pin Dock Connector to Left Angle USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector
USB2ADC1MUL
1m (3 ft) Apple 30-pin Dock Connector to Left Angle USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector

Charge and sync your Apple® devices in their protective cases, even in hard to reach areas and tight spaces

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
1m (3 ft) Apple 30-pin Dock Connector to Right Angle USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector
USB2ADC1MUR
1m (3 ft) Apple 30-pin Dock Connector to Right Angle USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector

Charge and sync your Apple® devices in their protective cases, even in hard to reach areas and tight spaces

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms