Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

1 m svart Apple 30-stifts dockkontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad med stegformad kontakt

Produkt ID: USB2ADC1MB

Ladda eller synka dina Apple®-enheter även om de har skyddsfodral

Funktioner
  • Svart kabel

  • 1x stegformad Apple® (30 stifts) dockkontakt

  • 1x USB "A" hankontakt

  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd

  • Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € inkl. moms

ID: USB2ADC1MB

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Den USB2ADC1MB 1 meter långa USB-kabeln med 30 stifts Apple®-dockkontakt för iPhone®, iPod® och iPad® är färgad för att passa svarta enheter och ger pålitliga anslutningar för dina digitala iOS-kapabla mobila enheter till datorn för synkning eller laddning.

Denna unika USB-kabel har dessutom en stegformad Apple-dockkontakt, designad av StarTech.com, som kan anslutas till din Iphone, Ipod eller Ipad även om den har ett skyddsfodral så att du slipper ta bort fodralet vid varje laddning/synkning, till skillnad från vanliga kontakter.

Denna hållbara kabel är kompatibel med Apple MFi-standarder och täcks av vår livstidsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

Fördelarna med StarTech.com
  • Den svarta färgen matchar svarta mobila Apple-enheter
  • Skyddsfodralet kan sitta kvar vid laddning eller synkning
  • Garanterad pålitlighet
Användning
  • Ladda din Apple iPhone, iPod eller iPad från en dator, USB-väggladdare eller USB-laddare i bilen
  • Synka din mobila Apple-enhet med en dator genom USB
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple-dockningskontakt (30-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 0 kg [0.1 lb]
Tråddimension 22/30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m svart Apple®-dockkontakt till USB-kabel
Certifikat
1 m Apple 30-stifts dockkontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad med stegformad kontakt
USB2ADC1M

1 m Apple 30-stifts dockkontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad med stegformad kontakt

Ladda eller synka dina Apple®-enheter även om de har skyddsfodral

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms

1m (3 ft) Right Angle Apple 30-pin Dock Connector to USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector
USB2ADC1MR

1m (3 ft) Right Angle Apple 30-pin Dock Connector to USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector

Charge or Sync your iPhone®, iPod®, or iPad® with the cable out of the way

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms

1m (3 ft) Apple 30-pin Dock Connector to Left Angle USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector
USB2ADC1MUL

1m (3 ft) Apple 30-pin Dock Connector to Left Angle USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector

Charge and sync your Apple® devices in their protective cases, even in hard to reach areas and tight spaces

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

1m (3 ft) Apple 30-pin Dock Connector to Right Angle USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector
USB2ADC1MUR

1m (3 ft) Apple 30-pin Dock Connector to Right Angle USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector

Charge and sync your Apple® devices in their protective cases, even in hard to reach areas and tight spaces

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

USB 2.0-adapter för snabbladdning A to A - M/F med knapp för synk/snabbladdning
USB2CHADP

USB 2.0-adapter för snabbladdning A to A - M/F med knapp för synk/snabbladdning

Snabbladda dina mobila enheter som till exempel surfplattor (iPad, Samsung m.m.) eller smarttelefoner från en USB 2.0-port

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.