StarTech.com

2m (6 ft) Long Down Angle Apple 30-pin Dock Connector to USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector

Charge or Sync your wall/stand-mounted iPhone, iPod or iPad with the cable out of the way

Produkt ID: USB2ADC2MD

  • 1x Down-angled stepped Apple (30-pin) Dock Connector
  • 1x USB 'A' male connector
  • High quality 24 AWG wire
Visa mer
  • Offers 2m in cable length
  • High quality connectors, suited for repeated connections/disconnections to/from your iPhone, iPod or iPad
  • Compatible with all existing Apple 30-pin dock cable connectors
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Supports high-speed USB data transfer rates of up to 480 Mbps
18,99 € EUR exkl. moms
23,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple-dockningskontakt (30-stifts) Hane
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Rak till nervinklad
Produktbredd 11.5 cm [4.5 in]
Produkthöjd 13.2 cm [5.2 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 98 g [3.5 oz]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 98 g [3.5 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2m USB Down Angle Cable for iPhone, iPod and iPad

Certifikat

Relaterade produkter

1 m nervinklad Apple 30-stifts dockkontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad med stegformad kontakt
USB2ADC1MD
1 m nervinklad Apple 30-stifts dockkontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad med stegformad kontakt

Ladda eller synka din vägg/stativmonterade iPhone, iPod eller iPad utan att ha kabeln i vägen

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
2m (6 ft) Long Left Angle Apple 30-pin Dock Connector to USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector
USB2ADC2ML
2m (6 ft) Long Left Angle Apple 30-pin Dock Connector to USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector

Charge or Sync your iPhone®, iPod®, or iPad® over longer distances, keeping the cable out of the way

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms