Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Svart 30-stifts Apple-dockningskontakt till Micro USB-adapter för iPhone/iPod/iPad med stegformad kontakt

Produkt ID: USBUBADCADPB

Ladda eller synka din iPhone®, iPod® eller iPad® med en Micro USB-kabel

Funktioner
  • Stegformad Apple-dockningskontakt (30-stifts)

  • Kompakt, portabel design

  • Helt i svart

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE
INGSE
tillgänglig i
8,99 € EUR exkl. moms
11,24 € inkl. moms

ID: USBUBADCADPB

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

USBUBADCADPB 30-stifts Apple®-dockningskontakt till Micro USB-adaptern är färgad för att passa svarta mobila iPhone®-, iPod®- och iPad®-enheter och ger en pålitlig lösning för att ladda och synka dina mobila digitala Apple-enheter med en Micro USB-kabel.

Den unikt tillverkade adaptern har en stegformad Apple-dockningskontakt (hane) som gör att man slipper ta bort skyddsfodralet från enheten varje gång man laddar eller synkar.

Denna kompakta adapter är dessutom tillräckligt portabel att ta med sig som ett tillbehör till surfplattan eller den bärbara datorn och gör att man inte behöver ha med sig så många sladdar för att ladda alla mobila enheter.

Denna hållbara 30-stifts till Micro USB-adapter är Apple MFi-certifierad och täcks av vår livstidsgaranti för att garantera pålitlig prestanda. 

Fördelarna med StarTech.com
  • Lätt och bärbar design, lämplig som tillbehör till bärbar dator, iPad eller iPhone
  • Ha kvar dina mobila digitala iOS-enheter i skyddsfodralen vid laddning med vår unika stegformade Apple-dockningskontakt
  • Garanterad pålitlighet
Användning
  • Ladda och synka 30-stifts mobila digitala Apple-enheter med en Micro USB-kabel
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - Apple-dockningskontakt (30-stifts) Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Utseende
Färg Svart
Kontakttyp Rak
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 6 mm [0.2 in]
Produktlängd 26 mm [1 in]
Produktvikt 4 g [0.1 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 12 g [0.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Svart 30-stifts Apple-dockningskontakt till Micro USB-adapter för iPhone/iPod/iPad
Certifikat
Kort Micro USB-kabel - 0,5 m
USBAUB50CMBK

Kort Micro USB-kabel - 0,5 m

Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta med mindre trassel

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

Micro USB-kabel - 1 m
USBAUB1MBK

Micro USB-kabel - 1 m

Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

Micro USB-kabel - 2 m
USBAUB2MBK

Micro USB-kabel - 2 m

Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta över större avstånd

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

Vit 30-stifts Apple-dockningskontakt till Micro USB-adapter för iPhone/iPod/iPad med stegformad kontakt
USBUBADCADPW

Vit 30-stifts Apple-dockningskontakt till Micro USB-adapter för iPhone/iPod/iPad med stegformad kontakt

Ladda eller synka din iPhone®, iPod® eller iPad® med en Micro USB-kabel

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.