StarTech.com

6in S-Video to Composite Video Adapter Cable

Connect an S-Video device to a composite video device

Produkt ID: SVID2COMP

  • Precision stranded copper conductors deliver the ultimate color separation clarity
  • Low profile design allows easy integration behind components
  • Also works on S-Video devices with a 7 pin connectors
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN) Hane
Connector B 1 - Kompositvideo (1 x RCA) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 10 g [0.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 12 g [0.4 oz]
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6" S-Video to Composite Video Adapter

Certifikat