StarTech.com

15 cm stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona

Dela ett hörlursuttag till två

Produkt ID: MUY1MFF

  • Guldterminaler säkerställer långvariga och korrosionsfria anslutningar
  • Fullständig formgjutning och dragavlastning för maximal flexibilitet
  • 0,14 mm² av hög kvalitet
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Connector B 2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 20 g [0.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 22 g [0.8 oz]
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15 cm stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona

Certifikat