StarTech.com

1m Slim 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F

Extend the connection distance between your iPhone®, MP3 player or other mobile audio device and your headphones or stereo system

Produkt ID: MU1MMFS

  • 3.5mm TRS mini-stereo connectors, with molded PVC strain relief
  • 90% Spiral Wrapped Connector provides shielding against EMI and RFI interference
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Connector B 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktbredd 6 mm [0.2 in]
Produkthöjd 0.7 cm [0.3 in]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 14 g [0.5 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 19 g [0.7 oz]
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1m Slim 3.5mm Stereo Extension Audio Cable

Certifikat

Relaterade produkter

2m Slim 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F
MU2MMFS
2m Slim 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F

Extend the reach of your mobile audio device from your headphones/earphones or your stereo system

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms