StarTech.com

1m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male

Listen to your iPod® / MP3 player on your car or home stereo

Produkt ID: MU1MMMSWH

  • 2x 3.5mm Mini-Jack male connectors
  • Slimline connector molding
  • Molded connectors with strain relief
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Guld
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Connector B 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktbredd 3.5 mm [0.1 in]
Produkthöjd 0.3 cm [0.1 in]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 9 g [0.3 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 14 g [0.5 oz]
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

2m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male
MU2MMMSWH
2m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male

Listen to your iPod® / MP3 player on your car or home stereo

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
3m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male
MU3MMMSWH
3m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male

Listen to your iPod® / MP3 player on your car or home stereo

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms