Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3,5 mm till 3,5 mm audio-kopplare - hona till hona
Sätt ihop två steroljudskablar för att skapa en längre kabel
Produkt ID: GCAUD3535FF
Överblick
GCAUD3535FF audio-kabeladaptern/audio-kopplaren har två 3,5 mm honkontakter och är ett kostnadseffektivt sätt att kombinera två standard 3,5 mm stereohörlurskablar eller konvertera en standardljudkabel till en förlängningskabel.
Hona-till-hona-audiokabeladaptern täcks av StarTech.coms livstidsgaranti
Fördelarna med StarTech.com
- Guldpläterade kontakter ökar ledningsförmågan och minskar korrosion
- Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
Koppla ihop två 3,5 mm stereokablar
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V931079 | |
UPC Code | 065030839730 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Kontaktplätering | Guld | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona | |
Connector B | 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Produktvikt | 8 g [0.3 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 10 g [0.4 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 3,5 mm till 3,5 mm till ljudkopplare - f/f |
Relaterade produkter
3,6 m förlängningsaudiokabel för PC-högtalare
Förläng avståndet mellan din PC och dina högtalare med upp till 3,6 m
6 ft Stereo Audio Cable - 3.5mm Male to 2x RCA Female
Connect your Computer or Audio Player to an RCA Audio Device with standard RCA cables
6 ft 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F
Extend the connection distance between your computer and speakers by up to 6-feet
1,8 m stereoaudiokabel - 3,5 mm hane till 2x RCA hane
Koppla din dator eller ljudspelare till en RCA-ljudenhet
6in Stereo Audio Cable - 3.5mm Male to 2x RCA Female
Connect your computer or audio device (iPod®, MP3 Player, etc.) to a stereo with standard RCA cables
Produktsupport
Specifikationer
-
GCAUD3535FF_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Letter of Conformity (LOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.