Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm headsetsplitteradapter – F/M

Produkt ID: MUYHSFMM

Anslut ett 4-poligt headset till en dator som har separata mikrofon- och audioportar

Funktioner
  • Den kompakta designen gör enheten mycket bärbar - en perfekt lösning att ha med sig i datorväskan

  • Lätt och samtidigt tålig enhet som är lätt att koppla in när man behöver den

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
7,99 € EUR exkl. moms
9,99 € inkl. moms

ID: MUYHSFMM

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Headset-adaptern MUYHSFMM mellan en 3,5 mm-port med 4 ledare och två 3,5 mm-portar har en 3,5 mm honkontakt och två 3,5 mm hankontakter vilket gör att du kan ansluta ett headset med 4 ledare till din PC- eller bärbara dator.

Du kan använda denna 3,5 mm headset-delarkabel i både ljud- och mikrofonportarna på din stationära eller bärbara dator, eftersom den har en honkontakt (4 ledare) - en perfekt lösning för onlinespel eller tillsammans med VOIP-program (Skype, chattprogram).

Headset-delaren har en kompakt och tålig design och är den perfekta lösningen för bärbara enheter eftersom den tar upp väldigt lite utrymme i en datorväska.

StarTech.coms 2x han- 1x honheadsetdelaradapter täcks av livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com
  • Anslut dina nyare headset (audio och mikrofon) till en PC- eller bärbar dator som har VOIP-program (Skype, chattprogram)
  • Enkel att installera
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Använd nyare headset (audio och mikrofon) som är utrustade med 4 ledares/4 stifts kombinationsljudport tillsammans med äldre bärbara eller stationära datorer
  • Anslut nyare headset till en PC- eller bärbar dator som har VOIP-program (Skype, chattprogram)
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 3
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. 3,5 mm minijack-hona (4-polig) är konfigurerad enligt CTIA-standard
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 130 mm [5.1 in]
Produktlängd 130 mm [5.1 in]
Produktvikt 7 g [0.2 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 8 g [0.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3,5 mm 4-stift till 2x 3-stift 3,5 mm headsetsplitteradapter – F/M
Certifikat
Headset-adapter för headset med separata hörlurs-/mikrofon-kontakter - 3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm M/F
MUYHSMFF

Headset-adapter för headset med separata hörlurs-/mikrofon-kontakter - 3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm M/F

Gör om ett 3,5 mm ljuduttag till två olika portar - ett 3,5 mm hörlursuttag och en 3,5 mm mikrofonport

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms

Black Slim Mini Jack Headphone Splitter Cable Adapter - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFFADP

Black Slim Mini Jack Headphone Splitter Cable Adapter - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female

Split the audio from your iPod® / MP3 player to two sets of headphones

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

White headset adapter for headsets with separate headphone / microphone plugs - 3.5mm 4 position to 2x 3 position 3.5mm M/F
MUYHSMFFADW

White headset adapter for headsets with separate headphone / microphone plugs - 3.5mm 4 position to 2x 3 position 3.5mm M/F

Turns a 3.5mm audio output port into two distinct ports – one 3.5mm headphone jack and one 3.5mm microphone port

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

Vit Slim mini jack splitterkabel för hörlurar – 3,5 mm hane till 2 x 3,5 mm hona
MUY1MFFADPW

Vit Slim mini jack splitterkabel för hörlurar – 3,5 mm hane till 2 x 3,5 mm hona

Dela audio från din iPod®/MP3-spelare till två par hörlurar

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF

15 cm stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona

Dela ett hörlursuttag till två

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

Slim stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona
MUY1MFFS

Slim stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona

Dela upp ett hörlursuttag till två separata uttag

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

1m 3.5mm 4 Position TRRS Headset Extension Cable - M/F
MUHSMF1M

1m 3.5mm 4 Position TRRS Headset Extension Cable - M/F

Extend the connection distance between your iPhone®, mobile phone or computer headset by 1 meter

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

2m 3,5mm 4-polig TRRS headset-förlängningskabel - M/F
MUHSMF2M

2m 3,5mm 4-polig TRRS headset-förlängningskabel - M/F

Förläng headsetanslutningen till din iPhone®, mobiltelefon eller dator med 2 meter

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.