StarTech.com

6in Stereo Audio Cable - 3.5mm Male to 2x RCA Female

Connect your computer or audio device (iPod®, MP3 Player, etc.) to a stereo with standard RCA cables

Produkt ID: MUMFRCA

  • 1x 3.5mm Mini-Jack 3 Position Male Connector
  • 2x RCA Female Connectors
  • Compact, lightweight design
1,99 € EUR exkl. moms
2,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Connector B 1 - Stereoaudio (2 x RCA) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 13 g [0.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 15 g [0.5 oz]
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6" Headphone Jack Male to 2 RCA Female A

Certifikat