StarTech.com

10 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet till dina digitala DVI-enheter med en lång kabel på 10 meter.

Produkt ID: DVIDDMM10M

  • Stöder en maximal upplösning på 2560x1600
  • Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 9,9 Gbit/s
  • Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
Visa mer
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Stöder hot-plug av DVI-skärmar
  • Uppfyller DVI DDWG-standard
47,99 € EUR exkl. moms
59,99 € EUR inkl. moms

Överblick

DVIDDMM10M 10 m DVI-D Dual Link-kabeln har 2 DVI-hankontakter (25-stifts) och har en kabellängd på 10 meter vilket gör den perfekt för längre anslutningar mellan din stationära eller bärbara dator och en DVI-D-skärm eller -projektor.

Den 10 m digitala DVI-D-skärmkabeln stöder upplösningar på upp till 2560x1600 och överföringshastigheter på upp till 9,9 Gbit/s och är helt kompatibel med DVI DDWG-standarder.

Denna digitala videokabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Övervinner begränsningar som uppstår med kortare kablar med en anslutning på 10 m mellan DVI-D-enheter
  • Gjutna kontakter med dragavlastning ger en hållbar anslutning, som hjälper till att förhindra skador på kontakterna, för långvarig och felfri DVI till DVI-video-prestanda
  • Garanterad pålitlighet

Användning

Anslut din stationära eller bärbara dator till en DVI-D Dual Link-skärm eller -projektor

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ferriter 2
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 10 m [32.8 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 10 m [32.8 ft]
Produktvikt 920 g [32.5 oz]
Tråddimension 28 AWG
Yttre kabeldiameter 8.6 mm [0.3 in]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 940 g [33.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10 m Dual Link DVI-D-skärmkabel M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM2M
2 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM3M
3 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM5M
5 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet till dina digitala DVI-enheter med en lång kabel på 5 meter.

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a DVI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • DVI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the DVI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different DVI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the video cables, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Make sure that you are using the correct type of DVI cable. For more information about DVI cables, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_dvi_interface.

  • Verify that the source resolution matches the video source destination capabilities. For example, if the destination or DVI cable is only capable of 1920 x 1080, then the source cannot output 2560 x 1600, as that exceeds the capabilities of the destination or DVI cable.

  • Test your setup components using a lower resolution or a lower refresh rate, for example, 1024 x 768.

Note: Single Link DVI cables are only capable of resolutions up to 1920 x 1080. In order to obtain a resolution of 2560 x 1600, you will need to use a Dual Link DVI cable. For more information, see the FAQ link listed above.