StarTech.com

30 cm analog DVI-I till 2x VGA-video splitterkabel – M/F

Visa en DVI-I-signal på två VGA-skärmar på samma gång

Produkt ID: DVISPL1VV

  • 1x DVI-I-hankontakt
  • 2x VGA HD15-honkontakter
  • Ger 30 cm kabellängd
  • Gjutna guldpläterade kontakter med dragavlastning
  • Uppfyller DVI DDWG-standard
20,99 € EUR exkl. moms
26,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 15
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920 × 1200 @ 60Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-I (23-stifts) Hane
Connector B 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna produkt delar upp videosignalen för att ge två identiska bilder med samma upplösning. Den kan inte användas för att visa en bild över två skärmar eller för att visa olika bilder på varje skärm.
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 150 g [5.3 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 156 g [5.5 oz]
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm analog DVI-I till 2x VGA-video splitterkabel – M/F

Certifikat

Relaterade produkter

DVI-D to 2x DVI-D Digital Video Splitter Cable - M/F
DVISPL1DD
30 cm DVI-D till 2x DVI-D digital video splitter kabel – M/F

Anslut två DVI-D-skärmar samtidigt till en enda DVI-D-källa

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F
DVISPL1DH
1 ft DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F

Display a DVI-D signal on a DVI and HDMI®-equipped monitor simultaneously

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
HDMI® Splitter Cable - HDMI to HDMI + DVI-D - M/F
HDMISPL1DH
1 ft HDMI Splitter Cable - HDMI to HDMI and DVI-D - M/F

View Content on One DVI Display and One HDMI®-capable Display Simultaneously.

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms

Tillbehör