StarTech.com

5 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet till dina digitala DVI-enheter med en lång kabel på 5 meter.

Produkt ID: DVIDDMM5M

  • Stöder en maximal upplösning på 2560x1600
  • Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 9,9 Gbit/s
  • Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
Visa mer
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Stöder hot-plug av DVI-skärmar
  • Uppfyller DVI DDWG-standard
20,99 € EUR exkl. moms
26,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ferriter 2
Antal ledare 24
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 5 m [16.4 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 5 m [16.4 ft]
Produktvikt 510 g [18 oz]
Tråddimension 28 AWG
Yttre kabeldiameter 8.6 mm [0.3 in]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 520 g [18.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 5 m Dual Link DVI-D-skärmkabel M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM2M
2 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM3M
3 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM10M
10 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet till dina digitala DVI-enheter med en lång kabel på 10 meter.

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms

Tillbehör