StarTech.com

25 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 25-foot cable

Produkt ID: DVIDSMM25

  • Supports resolutions up to 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
Visa mer
  • Supports hot-plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
25,99 € EUR exkl. moms
32,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 7.6 m [25 ft]
Produktlängd 7.6 m [25 ft]
Produktvikt 523 g [18.5 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 540 g [19.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 25ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Certifikat