StarTech.com

45 cm DVI-D Single Link-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet till dina digitala DVI-enheter med en kort kabel på 45 cm

Produkt ID: DVIMM18IN

  • Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
  • Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 4,95 Gbit/s
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
Visa mer
  • Stöder hot-plug av DVI-skärmar
  • Uppfyller DVI DDWG-standard
6,99 € EUR exkl. moms
8,74 € EUR inkl. moms

Överblick

DVIMM18IN DVI-D Single Link-kabeln har 2 DVI-hankontakter (19-stifts) och kabellängd på 45 centimeter vilket gör den perfekt för kortare anslutningar mellan din stationära eller bärbara dator och en DVI-D-skärm eller -projektor.

Hane-till-hane-DVI-D-kabeln på 45 cm stöder upplösningar på upp till 1920x1200 och överföringshastigheter på upp till 4,95 Gbit/s och är helt kompatibel med DVI DDWG-standarder.

Denna digitala videokabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Trasselfria anslutningar för korta avstånd mellan dina DVI-enheter
  • Garanterad pålitlighet

Användning

Anslut din stationära eller bärbara dator till en DVI-D Single Link-skärm eller -projektor

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 4,95 Gbits/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 457.2 mm [18 in]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 457.2 mm [18 in]
Produktvikt 94 g [3.3 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 103 g [3.6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DVI-D Single Link LCD-skärmkabel på 45 cm - M/M

Certifikat