StarTech.com

10 m aktiv DisplayPort-kabel – DP till DP M/M

Anslut DisplayPort®-utrustade enheter upp till 10 m bort utan signalförlust

Produkt ID: DISPL10MA

  • 1 x DisplayPort-hankontakt
  • 1 x DisplayPort-hankontakt med lås
  • Inbyggt aktivt förstärkningssystem
Visa mer
  • Ger en kabellängd på 10 meter
  • Stöder upplösningar upp till WQXGA (2560x1600)
  • Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP
  • Designad och tillverkad efter DisplayPort-standarder
  • Tunn, högkvalitativ trådkonstruktion på 0,03 mm²
103,99 € EUR exkl. moms
129,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Den DISPL10MA aktiva DisplayPort®-kabeln på 10 m har en inbyggd aktiv signalförstärkare för anslutningsavstånd på upp till 10 m mellan dina DisplayPort-kapabla enheter – nästan dubbelt så långt som avståndsbegränsningen för DisplayPort-anslutningar på 4,8 m, utan signalförlust.

Denna hållbara men ändå lätta aktiva DP-kabel har en tunnare trådkonstruktion på 0,03 mm² som möjliggör flexiblare installationer utan trassel. Kabeln har dessutom ett inbyggt förstärkningssystem som aktivt boostar DisplayPort-signalen utan att extern ström behövs.

Kabeln på 10 m har en bandbredd på 10,8 Gbps med stöd för maximal upplösning på upp till WQXGA (2560×1600) och valfritt audiostöd. Kabeln är både HDCP- och DPCP-kapabel vilket garanterar att digitalt skyddat innehåll visas korrekt.

Denna aktiva DisplayPort-kabel på 10 m täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Obs.: Kabeln har en enkelriktad arkitektur som kräver att kabeln installeras åt rätt håll. Se etiketterna "source" (kalla) och "display" (visning) på DisplayPort-kontakterna för att säkerställa att visningsenheten (skärm, projektor m.m.) och DisplayPort-källan är korrekt anslutna.

Fördelarna med StarTech.com

  • Ingen signalförlust till DisplayPort även vid avstånd på upp till 10 meter
  • Enklare installationer med förbättrad kabelflexibilitet
  • Förhindra oavsiktliga frånkopplingar med kontakt med lås

Användning

Ansluter en DisplayPort-skärm till en PC eller annan DisplayPort-källa över stora avstånd utan signalförlust

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal ledare 19
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 10 m [32.8 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 12 mm [0.5 in]
Produktlängd 10 m [32.8 ft]
Produktvikt 452 g [16 oz]
Tråddimension 32 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 466 g [16.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10 m aktiv DisplayPort®-kabel – M/M

Certifikat

Relaterade produkter

15m Active DisplayPort Cable - DP to DP M/M
DISPL15MA
15m Active DisplayPort Cable - DP to DP M/M

Connect DisplayPort®-equipped devices up to 15m away with no signal loss

117,99 € exkl. moms
147,49 € inkl. moms

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a DisplayPort cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • DisplayPort cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the DisplayPort cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different DisplayPort cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the DisplayPort cable, video source, and video destination it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the destination is only capable of 1920 x 1080, then the source cannot output 2560 x 1600, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution or a lower refresh rate, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with the audio over DisplayPort, make sure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over DisplayPort.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination volume has been raised.