StarTech.com

1m Mini DisplayPort 1.2 Cable M/M - Mini DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and monitor

Produkt ID: MDISP1M

  • High-resolution support of up to 4k x 2k
  • Support for High Bit Rate 2 (HBR2) bandwidth of up to 21.6 Gbps
  • Designed and manufactured to DisplayPort 1.2 standards
Visa mer
  • Backward compatible with DisplayPort 1.1
  • Supports the DPCP (DisplayPort Content Protection) standard in addition to HDCP
  • Gold-plated connectors
14,99 € EUR exkl. moms
18,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Maximal digital upplösning 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 39.9 g [1.4 oz]
Tråddimension 32 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 40.3 g [1.4 oz]
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1m Mini DisplayPort 1.2 Cable - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

2m Mini DisplayPort 1.2 Cable M/M - Mini DisplayPort 4k
MDISP2M
2m Mini DisplayPort 1.2 Cable M/M - Mini DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and monitor

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Converter - M/F

Connect to your mini DisplayPort-equipped devices using a standard DisplayPort cable.

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
6in DisplayPort to Mini DisplayPort Video Cable Adapter - M/F

Connect your Mini DisplayPort® monitor to a standard DisplayPort source.

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
3 ft Mini DisplayPort 1.2 Cable M/M - Mini DisplayPort 4k
MDISPLPORT3
3 ft Mini DisplayPort 1.2 Cable M/M - Mini DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and monitor

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms