StarTech.com

3 ft 20 pin DisplayPort Extension Panel Mount Cable - M/F

Allows a DisplayPort connection to be mounted on a secure easily accessible panel

Produkt ID: DPPNLFM3PW

  • Latched connectors to eliminate accidental disconnects
18,99 € EUR exkl. moms
23,74 € EUR inkl. moms

Överblick

The DPPNLFM3PW 3ft DisplayPort Extension Panel Mount Cable features one DP male connector and one panel mount DP female connector, providing a well-secured, easy to access DisplayPort connection on your PC or faceplate, and allowing you to customize your systems to suit your needs. If power is required, the DisplayPort Cable uses all 20 pins and can deliver power accordingly.

The DPPNLFM3PW is backed by StarTech.com’s lifetime warranty for guaranteed reliability.

Fördelarna med StarTech.com

  • Provide power where necessary, using all 20 pins of the DP connectors
  • Configure your systems as needed, extend your DisplayPort connection by 3ft
  • Guaranteed reliability

Användning

Extend your DisplayPort interface and screw mount it to a panel

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 20
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 0 to 85% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktbredd 34.000
Produkthöjd 12.000
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 83 g [2.9 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3ft DisplayPort Panel Mount Cable with Power

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort® Panel Mount Cable - F/M - 3ft
DPPNLFM3
3ft DisplayPort Panel Mount Cable - F/M

Allows a DisplayPort connection to be mounted on a secure easily accessible panel.

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M
USBPNLAFAM1
30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M

Lägg till en extra panelmonterad USB-anslutning till en PC eller faceplate

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M
USBPNLAFAM1
30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M

Lägg till en extra panelmonterad USB-anslutning till en PC eller faceplate

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
30 cm USB-panelmonteringskabel – USB-A till moderkortshuvudkabel F/F
USBPNLAFHD1
30 cm USB-panelmonteringskabel – USB-A till moderkortshuvudkabel F/F

Anslut en panelmonterbar USB-port till ditt moderkortshuvud.

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
DisplayPort® Video Extension Cable - M/F - 6ft
DPEXT6L
6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F

Extend the reach of your DisplayPort devices by 6ft

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms

Tillbehör