StarTech.com

3 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k

Skapa en högupplöst 4k x 2k-anslutning med HBR2-stöd mellan din Mini DisplayPort™-utrustade bärbara dator och en standard DP-skärm

Produkt ID: MDP2DPMM3M

  • Stöd för hög upplösning på upp till 4k x 2k
  • Stöd för High Bit Rate 2-bandbredd (HBR2) på upp till 21,6 Gbps
  • Designad och tillverkad efter DisplayPort 1.2-standarder
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med DisplayPort 1.1
  • Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP
  • Guldpläterade kontakter
14,99 € EUR exkl. moms
18,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Produktbredd 10 mm [0.4 in]
Produkthöjd 1 cm [0.4 in]
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 105 g [3.7 oz]
Tråddimension 32 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 114 g [4 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort® till DisplayPort-kabeladapter på 3 m – M/M

Certifikat

Relaterade produkter

1m Mini DisplayPort to DisplayPort 1.2 Adapter Cable M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM1M
1m Mini DisplayPort to DisplayPort 1.2 Adapter Cable M/M - DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and a standard DP monitor

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
2m Mini DisplayPort to DisplayPort 1.2 Adapter Cable M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM2M
2m Mini DisplayPort to DisplayPort 1.2 Adapter Cable M/M - DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and a standard DP monitor

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
4m Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Cable - M/M
MDP2DPMM4M
4m Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Cable - M/M

Connect your Mini-DisplayPort-equipped computer to a standard DisplayPort monitor

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms