StarTech.com

2 m DisplayPort 1.4-kabel - VESA-certifierad

DP-bildskärmskabel | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | Livstidsgaranti

Produkt ID: DP14MM2M

  • Deliver best in class 8K video content with a VESA® certified DisplayPort 1.4 cable
  • Experience superior DisplayPort video with resolutions of up to 7690 x 4320 at 60Hz with 4:4:4 chroma subsampling
  • Enjoy higher contrast ratios and vivid colors with High Dynamic Range (HDR) support
Visa mer
  • High quality 34 AWG construction offers a small outer diameter of 4.5mm for discreet installations
  • Livstidsgaranti och garanterad tillförlitlighet
29,99 € EUR exkl. moms
37,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Brandteknisk klass VW-1-klass
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Med lås
Produktbredd 12 mm [0.5 in]
Produkthöjd 1 cm [0.4 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 252 g [8.9 oz]
Tråddimension 34 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 270 g [9.5 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

1 m DisplayPort 1.4-kabel - VESA-certifierad
DP14MM1M
1 m DisplayPort 1.4-kabel - VESA-certifierad

Slim DP-skärmkabel | 8K @ 60 Hz | HBR3 | HDR | Guldpläterad | Livstidsgaranti

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
3 m DisplayPort 1.4-kabel - VESA-certifierad
DP14MM3M
3 m DisplayPort 1.4-kabel - VESA-certifierad

DP-bildskärmskabel | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | Livstidsgaranti

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
5 m DisplayPort 1.4-kabel - VESA-certifierad
DP14MM5M
5 m DisplayPort 1.4-kabel - VESA-certifierad

DP-bildskärmskabel | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | Livstidsgaranti

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms