StarTech.com

DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 2 m

Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter

Produkt ID: DISPL2M

  • Stöd för hög upplösning på upp till 4k x 2k
  • Stöd för High Bit Rate 2-bandbredd (HBR2) på upp till 21,6 Gbps
  • Bakåtkompatibel med DisplayPort 1.1
Visa mer
  • Designad och tillverkad efter DisplayPort 1.2-standarder
  • Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP
  • Formgjutna låsanslutningar med dragavlastning
20,99 € EUR exkl. moms
26,24 € EUR inkl. moms

Överblick

DISPL2M DisplayPort™ 1.2-kabeln på 2 m med lås ger en säker anslutning mellan dina DisplayPort-utrustade enheter och kan ge högre prestanda än HDMI® eller Dual Link DVI.  

DP-kabeln stöder höga upplösningar på upp till 4k x 2k (4096x2160) @ 60 Hz med maximalt HBR2-bandbredd på 21,6 Gbps. Kabeln stöder även Multi-Stream (MST) för kedjekoppling av flera skärmar och ger valfritt audio-stöd.

DISPL2M täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad pålitlighet och ser till att digitalt skyddat innehåll visas korrekt med både HDCP och DPCP.

Fördelarna med StarTech.com

  • Förhindra oavsiktliga frånkopplingar med kontakter med lås
  • Garanterad pålitlighet

Användning

Anslut en DisplayPort-skärm till en PC eller annan DisplayPort-källa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Med lås
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 153.6 g [5.4 oz]
Tråddimension 28 AWG
Yttre kabeldiameter 7.3 mm [0.3 in]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 162.6 g [5.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m DisplayPort 1.2-kabel med lås

Certifikat

Relaterade produkter

0,5 m kort DisplayPort 1.2-kabel med lås M/M - DisplayPort 4k
DISPL50CM
0,5 m kort DisplayPort 1.2-kabel med lås M/M - DisplayPort 4k

Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter med mindre trassel

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
1 m DisplayPort 1.2-kabel med lås M/M - DisplayPort 4k
DISPL1M
1 m DisplayPort 1.2-kabel med lås M/M - DisplayPort 4k

Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 3 m
DISPL3M
DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 3 m

Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
5 m lång DisplayPort 1.2-kabel med lås M/M - DisplayPort 4k
DISPL5M
5 m lång DisplayPort 1.2-kabel med lås M/M - DisplayPort 4k

Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter över större avstånd

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a DisplayPort cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • DisplayPort cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the DisplayPort cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different DisplayPort cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the DisplayPort cable, video source, and video destination it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the destination is only capable of 1920 x 1080, then the source cannot output 2560 x 1600, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution or a lower refresh rate, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with the audio over DisplayPort, make sure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over DisplayPort.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination volume has been raised.